Esferas de transferência

Unidades de esferas de transferência em polímero

O que é que vai encontrar nesta página?

Vantagens e desvantagens das unidades de transferência de esferas

Vantagens

  • Facilita o transporte de cargas pesadas em superfícies lisas
  • Movimento fácil em todas as direcções, o que melhora a manobrabilidade
  • A instalação é simples e não necessita de ferramentas complexas
  • Disponível em diferentes tamanhos e materiais para satisfazer os diferentes requisitos do sector
  • Extremamente duráveis e requerem um mínimo de substituição quando corretamente mantidos, o que é fácil para a carteira

Desvantagens

  • Bastante instável em superfícies irregulares; pode tornar as cargas incontroláveis
  • Não é adequado para cargas muito elevadas, uma vez que a pressão exercida sobre as esferas individuais pode causar danos
  • Pode gerar ruído durante uma utilização prolongada, o que pode ser perturbador em ambientes silenciosos
  • Pequenas partículas, como sujidade ou limalhas, podem restringir o movimento das esferas
  • Menos eficaz a altas velocidades; a precisão do movimento pode ser afetada

Quais são as vantagens das unidades de transferência de esferas da igus®?

Como são construídas as unidades de transferência de esferas de plástico?

Esfera e esferas de apoio em POM

Esfera em POM, esferas de suporte em aço inoxidável

Esfera em aço inoxidável, inserto deslizante em iglidur® J3B

Mesa de transferência com esferas de transferência da igus

Áreas de aplicação das unidades de transferência de esferas

Critérios de seleção

  • Seleção do material: Dependendo da aplicação e do perfil de exigência, existem soluções de plástico sólido, bem como soluções híbridas de plástico e aço inoxidável
  • Acabamento da superfície: Considerar se é necessária uma superfície lisa ou antiderrapante, consoante as mercadorias transportadas. O tamanho e a forma das calhas devem ser adequados à sua aplicação para garantir um funcionamento suave
  • Ambiente de instalação: Verifique as dimensões do espaço de instalação disponível e as opções de montagem para uma instalação correta. Os anéis de aperto estão disponíveis como acessórios na loja online.

Instalação e manutenção

Perguntas mais frequentes

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas