Fontes de alimentação

Utilize as unidades de alimentação elétrica drylin E na sua automação. As fontes de alimentação são adequadas para todos os controladores de motor da igus e fornecem as correntes de saída apropriadas para operar toda a série de motores da igus. A tensão de saída de 24V é utilizada para alimentação de motores DC e de passo, mas também opcionalmente para motores EC/BLDC. Além disso, toda a máquina de automação, incluindo o controlador principal, como o PLC (Controlador Lógico Programável) ou o IPC (PC Industrial) pode ser fornecida pela unidade de fonte de alimentação. As fontes de alimentação de 48V são recomendadas para velocidades mais elevadas dos motores de passo ou EC/BLDC. As fontes de alimentação são montadas no quadro de comando num guia DIN (TS-35). Descubra todos os produtos na loja online.

Quantidade de produtos 0
De momento, não existem produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® ajuda-o de imediato! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas