Teaser Novidades

Novidades de 2025 das rodas dentadas e caixas redutoras drygear

Novos produtos do outono de 2025

Fusos trapezoidais Apiro® com relação 4:1

  • Leves e eficientes graças à utilização de
  • motion plastics®
  • Até 98% menos tempo de paragem graças ao ajuste automático da linha
Fusos trapezoidais Apiro®
Ir para os fusos

Rodas dentadas iglidur® A500

  • Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10/2011 EC
  • Melhor desempenho de funcionamento
Coroas rotativas para sistemas de transmissão
Ir para as rodas dentadas

Perfil de alumínio com cremalheiras em plástico

Articulação universal
Ir para os perfis de alumínio com cremalheiras

Novos produtos da primavera de 2025

Caixas redutoras drygear

  • Versão com rolamentos de esferas
  • Operação fácil com manípulo e mecanismos de fixação para um posicionamento robusto
Rolamento de esferas dos sistemas de transmissão
Ir para as caixas redutoras

Caixas redutoras drygear

  • Versão com coroa rotativa deslizante PRT
  • O indicador de posição e o manípulo asseguram um manuseamento fácil e elevada precisão no ajuste
Coroas rotativas para sistemas de transmissão
Ir para as caixas redutoras

Articulações universais drygear

  • Transmissão de potência entre as caixas de engrenagens
  • As articulações universais inoxidáveis são resistentes à corrosão
  • NOVIDADE: Agora disponíveis no novo tamanho Ø12mm!
Articulação universal
Ir para as articulações universais

Novos produtos do outono de 2024

Caixas redutoras drygear Apiro®

  • Relações de transmissão disponíveis: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
  • Binário de saída: 2.5Nm
  • Saída: Acoplamento com diâmetro de acordo com a seleção
  • Versão em aço inoxidável para áreas húmidas
Versão ES do Apiro®
Ir para as caixas redutoras

Articulações universais drygear

  • Transmissão de potência entre as caixas de transmissão
  • Transmissão de binário admissível até 12Nm testadas no laboratório da igus
  • As articulações universais inoxidáveis são resistentes à corrosão
Articulação universal
Ir para as articulações

Veios drygear flex

  • Raio de curvatura mínimo: 120mm
  • Diâmetro do veio: 8mm
  • Material: aço inoxidável
  • Também disponíveis em comprimentos personalizados mediante pedido
Veio flexível
Ir para os veios

Lista de verificação
Configurador
Amostras de rodas dentadas

Newsletter da igus

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager dry-tech

Escrever e-mail

Envios e consultas