drygear® Apiro® para aplicações exigentes (Heavy-Duty)

Novidade
RL-A10.8246.100.ES product image
igus-icon-lupe
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
RL-A10.8246.100.ES product image
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
  • Maior proteção, mais estabilidade e fixação mais precisa
  • O design robusto reduz os custos de manutenção e substituição a longo prazo, graças à durabilidade e ao funcionamento isento de lubrificantes



    • Curso: 50-250 mm
    • Comprimento máx. Carga dinâmica: 300 N
    • Binário nominal: 2,05 Nm
    • Passo do fuso: 2 mm
    • Avanço fuso TR: 0,5 mm/rotação



    Em comparação com o Apiro standard, o aumento na absorção da força axial é de 400% para aplicações exigentes.

    igus-icon-lieferzeitRL-A10.8246.100.ES
    Art. n.º
    100

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Envios e consultas