igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
Fuso trapezoidal Apiro® com relação 4:1
- Relações disponíveis: 4:1
- Saída: Fuso com rosca interna M6
- Entrada: Diâmetro do veio de 8 mm
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0246.50
TR16X2
50
Fuso trapezoidal Apiro® com relação 4:1
O robusto ajuste da linha com bloqueio automático RL-A10 caracteriza-se pela utilização do fuso trapezoidal Apiro® com uma relação de 4:1. Em funcionamento contínuo, o ajuste da linha é capaz de atingir um binário até 2,5 Nm e funciona completamente sem lubrificação, o que minimiza os requisitos de manutenção.
Melhoria técnica: Leves e eficientes graças à utilização de motion plastics®
Redução do custo: Até 98% menos tempo de paragem graças ao ajuste automático da linha
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h