Braço robótico ao lado de um configurador de equipamento robótico sobre fundo laranja.

Calhas articuladas multieixos para robôs – triflex® R

Loja online

Cartão de compra triflex R com símbolo laranja de produto e carrinho.

Informações sobre produtos

Informações do triflex R com lupa e símbolo de informação.

Serviços, vídeos, conselhos...

Configuradores

Configurador triflex R com braço robótico e esteira porta cabos para guiamento 3D.

Visão geral das novidades

Ir para inovações

Caixa gratuita da robótica

Robotik Box com folhetos e exemplos de produtos da igus.

Amostra gratuita das calhas TRC e TRE

Sistema de proteção de cabos igus triflex R TRE TRC com três vistas.
  • Convença-se da qualidade do produto.
  • A amostra fornece informações adicionais que podem não ser reconhecíveis à primeira vista.
  • 5 elos TRE.50.080.0.B
  • 4 elos TRC.50.080.0
  • 1 terminal de fixação TR.50.01

Amostra gratuita TRL e TRLF

Cadeia energética triflex R TRLF com elemento de fixação e suporte de anel de três braços.
  • Convença-se da qualidade da calha porta-cabos 3D light.
  • A amostra fornece informações adicionais sobre o produto que podem não ser reconhecíveis à primeira vista.
  • 5 elos TRL.60.087.0
  • 4 elos TRLF.65.100.0.B
  • 1 terminal de fixação light com pente de fixação e abraçadeira de fixação TL.60.01.Z1

Sistemas de fornecimento de energia para robôs SCARA

Scara Cable Solution num robot SCARA numa área de produção com detalhe da guia de cabos.

Solução de cabos SCARA

  • Largura nominal mangueira (interior)
  • Tamanhos 23 e 36mm em fase de planeamento
  • Estrutura de suporte para guiamento de cabo em robôs SCARA
  • Fácil de remodelação
  • Montagem rotativa
  • Para aumentar a duração de duração de vida das mangueiras corrugadas utilizadas em robôs SCARA.
Clean SCARA Cable Solution num robô SCARA em sala limpa com detalhe ampliado da mangueira.

Solução para cabos SCARA Clean

  • Adequada para sala limpa de acordo com certificado IPA ISO Classe 2.
  • Guiamento mais seguro de cabos e mangueiras em sala limpa.
  • e-skin® soft é fácil de preencher.
  • Todos os componentes podem ser substituídos individualmente e montados posteriormente.
  • Montagem rotativa
  • Mais de 2.000.000 de ciclos de teste foram realizados no laboratório para salas limpas.

Áreas de aplicação + exemplos de aplicação dos nossos clientes

Sistema robótico automatizado para fabricar depósitos de combustível num pavilhão industrial.

Mais produtos para robótica

A TRX revoluciona os sistemas de calhas articuladas.

  • A TRX complementa as funções da série triflex® R e torna-as agora também telescópicas.
  • Graças ao seu design patenteado, os elos da TRX permitem um comprimento de compensação até 36% entre si sem perder a ligação ou a resistência à torção.
  • O elástico dentro da TRX traz sempre os elos de volta ao seu ponto de partida e a força de retração pode ser ajustada através do elástico.
  • Redução de peso até 83% em comparação com uma solução com um sistema de retração (RSP).
  • O projeto de estudo da TRX é atualmente 100% compatível com a TRE.60.087.0.B, com outros tamanhos de calha articulada previstos para o futuro.
Cadeia porta-cabos Triflex R CF para robôs com secção transversal de cabo multivias.

Cabos chainflex para robôs

Cadeia porta-cabos Triflex R com cabos guiados numa ligação de máquina.

Readychain triflex R

triflex R Readycable com dois cabos de ligação e conectores.

Cabos de robô readycable

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas