Alterar idioma :

Adequado para os eixos 1 a 6 do robot
Aqui oferecemos-lhe o pacote completo para o seu robot de soldadura.
O cabo e a mangueira já passaram pelo departamento de readychain® e têm uma saliência de 1 metro em cada extremidade da e-chain®.
A calha articulada® é a TRC.85 para os eixos 3-6 e a TRLF.85 para os eixos 1-3.
A TRC é completamente fechada e protege muito bem o cabo e a mangueira contra faíscas e cordões de soldadura.
O TRCF é tão robusto como a calha articulada TRC® e pode mesmo ser aberto utilizando o mecanismo de fecho de pressão.

(1 m projeção/lado + 1 m e-cadeia®)

(1 m de saliência/lado + 1 m de corrente eléctrica®)
número de peça. RRC.S.002
pacote de acessórios eixo 3-6

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h