Mobilidade em múltiplas dimensões - elevada flexibilidade para movimentos complexos, incluindo no sexto eixo. Torção de aprox. ± 10° por elo no eixo longitudinal. Isto facilita o guiamento dos cabos em estruturas geométricas difíceis
Elevada resistência a forças de tração graças ao especial "sistema de reboque" (= sistema de esfera/fêmea), garantindo movimentos suaves em todos os eixos, com uma resistência à tração testada até 100 N
Características mecânicas excecionais – impacto- resistentes, resistentes à sujidade, robustos e resistentes à abrasão e a limalhas. Deslizamento sem arestas enquanto protege os cabos graças à suavidade dos contornos interiores e exteriores. With over 1 million cycles tested in the igus® laboratory
Pequenos raios de curvatura e pequenos passos - para reduzir o espaço de instalação
Possibilidade de montagem e desmontagem fácil - uma peça injetada, pouco trabalho de montagem. Sem elementos de suporte de carga (por ex. cabos de aço, molas de equilíbrio, etc.) necessárias ao longo da força de tração.
Elevada robustez - graças aos batentes externos, batentes transparentes para o raio e para
a torção do conjunto triflex® R - módulo universal compacto para todos os movimentos no robô, montado nos pontos de fixação existentes.
Os tempos de instalação são minimizados graças à ligação mais simples e aos acessórios inteligentes para a sua máquina/robô.
Também disponíveis para aplicações especiais: módulos de varetas com mola, conjuntos de montagem universais e FlexBar
Quando utilizar a série TRC:- Se for necessário um sistema de calhas articuladas seguro para movimentos multiaxiais
- Se for necessária uma elevada resistência à torção
- Se for necessário aumentar ou reduzir facilmente o comprimento do sistema
- Quando é necessário um raio de curvatura reduzido
- Quando é importante uma elevada força de tração
- Quando é importante um contorno exterior suave e robusto para evitar bloqueios
Quando NÃO utilizar a série TRC:- Para movimentos rotativos com peso adicional elevado
Uma twisterchain® funciona melhor - Quando é necessário um preenchimento fácil
A triflex® R TRE é a melhor opção - Quando for necessária uma solução 3D mais económica e menos sofisticada
Recomendamos a triflex® R TRL