Alterar idioma :

A E4.1 - A calha articulada para quase todas as aplicações. As nossas calhas articuladas são submetidas às cargas mais elevadas no nosso laboratório de testes interno para testar a qualidade e a vida útil. A E4.1 impressiona pela sua longa vida útil, elevada estabilidade e modularidade. Quer seja em aplicações pesadas ou para percursos superiores a 800 metros - a fiabilidade está garantida. O E4/4HD oferece a estabilidade necessária em caso de sujidade intensa ou humidade elevada.
Indústrias e aplicações típicas: Gruas de interior, instalações de compostagem, estações de tratamento de águas residuais...

Uma série para quase todas as aplicações

Carga adicional elevada para longas distâncias de deslocação

Atrito minimizado, vida útil duplicada

Rolos de perfil e-chain® - poupa até 57% de energia

Rolar em vez de deslizar

Corrente eléctrica autoguiada® sem sistema de guiamento

conjunto completo para longas distâncias

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h