Alterar idioma :

O sistema E4/4 é utilizado em dois domínios: Para distâncias de deslocação extremamente longas e para aplicações sem apoio deitadas de lado. A famosa pega traseira "" entre dois elos da corrente torna isto possível. As forças de compressão e a rigidez são aumentadas, o que aumenta a resistência à humidade e às condições climatéricas adversas. Os elos especiais da corrente de rolos fazem do E4/4 um verdadeiro especialista para longas distâncias. A conceção de corte inferior - a simples fixação nas ranhuras previstas - também permite o excelente desempenho ESD. Os elos da corrente estão sempre próximos uns dos outros, uma vez que a corrente pode fluir quando entram em contacto uns com os outros (nota: isto aplica-se apenas ao material condutor especial igumid® ESD e não se aplica à série padrão deste catálogo).

altura interior hi: 32 mm
largura interior Bi: 50 - 400 mm
raio de curvatura R: 63 - 300 mm
passo: 56 mm

altura interior hi: 42 mm
largura interior Bi: 50 - 400 mm
raio de curvatura R: 75 - 350 mm
passo: 67 mm

altura interior hi: 56 mm
largura interior Bi: 50 - 600 mm
raio de curvatura R: 135 - 500 mm
passo: 91 mm

altura interior hi: 80 mm
largura interior Bi: 50 - 600 mm
raio de curvatura R: 150 - 1000 mm
passo: 91 mm

altura interior hi: 32 mm
largura interior Bi: 50 - 400 mm
raio de curvatura R: 63 - 300 mm
passo: 56 mm

altura interior hi: 42 mm
largura interior Bi: 50 - 400 mm
raio de curvatura R: 75 - 350 mm
passo: 67 mm

altura interior hi: 56 mm
largura interior Bi: 50 - 600 mm
raio de curvatura R: 135 - 500 mm
passo: 91 mm

altura interior hi: 80 mm
largura interior Bi: 50 - 600 mm
raio de curvatura R: 150 - 1000 mm
passo: 91 mm

altura interior hi: 56 mm
largura interior Bi: 50 - 600 mm
raio de curvatura R: 135 - 400 mm
passo: 91 mm

altura interior hi: 80 mm
largura interior Bi: 50 - 600 mm
raio de curvatura R: 150 - 500 mm
passo: 91 mm

altura interior hi: 56 mm
largura interior Bi: 75 - 462 mm
raio de curvatura R: 135 - 400 mm
passo: 91 mm

altura interior hi: 80 mm
largura interior Bi: 75 - 462 mm
raio de curvatura R: 150 - 500 mm
passo: 91 mm

altura interior hi: 32 mm
largura interior Bi: 50 - 300 mm
raio de curvatura R: 100 - 300 mm
passo: 56 mm

altura interior hi: 42 mm
largura interior Bi: 50 - 300 mm
raio de curvatura R: 125 - 350 mm
passo: 67 mm

altura interior hi: 56 mm
largura interior Bi: 75 - 462 mm
raio de curvatura R: 150 - 500 mm
passo: 91 mm

altura interior hi: 80 mm
largura interior Bi: 75 - 462 mm
raio de curvatura R: 200 - 1000 mm
passo: 91 mm

Índia, no estado de Punjab, na aldeia de Banawala: uma enorme escavadora de rodas de balde está aqui, extraindo as pilhas de carvão entregues e transportando-as através de uma correia transportadora para a caldeira. Desloca-se ao longo de um sistema de carris, numa distância de 700 metros. E os cabos de energia seguem-na - inseridos numa corrente de rolos para trabalhos pesados da série 5050RHD da igus® (5050RHD.30.300.S10.0) e assim protegidos do carvão que voa.