Calhas articuladas da série 5150C | Travessas a cada 2 elos e com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 80mm

5150C.08.150.0 product image
igus-icon-lupe
5150C.08.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5150C.08.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
5150C.08.150.0 product image
5150C.08.150.0 technical drawing
5150C.08.150.0 technical drawing
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
80 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
74 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
87 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
150 mm

Estrutura do artigo e cálculo do preço

Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
Preço a pedido
mais IVA e portes de envio
saída a partir de 3 dias úteis.

Lista de artigos

(1)
Calha articulada
Art. n.º : 5150C.08.150.0Preço a pedido
Calhas articuladas da série 5150C | Travessas a cada 2 elos e com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 80mm

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas