Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Módulos lineares drylin E com fuso

Os módulos lineares com fusos drylin são adequados para uma grande variedade de tarefas de ajuste. São uma escolha popular quando se trata de garantir um posicionamento preciso. Na nossa loja online de eixos de fuso, encontrará uma grande variedade de designs. Compre aqui módulos lineares de vários tamanhos com fusos de rosca trapezoidal ou de passo rápido. Disponibilizamos módulos lineares de fuso que podem ser colocados em movimento tanto manualmente (por exemplo, com um manípulo) como eletricamente com um motor elétrico. Estão disponíveis em stock modelos selecionados com comprimentos standard.

Quantidade de produtos: 52

drylin® SLN-27 econ linear module

  • Entry-level model with basic slide made of igus® polymer
  • For the smallest installation spaces
  • Stroke length 40 mm
  • Pitch 6.35 x 25.4 mm
  • Handwheel included, ⌀ 22 mm

drylin SLWC-0620 miniature linear module with lead screw stepper motor

  • Linear module with motor for small installation spaces
  • Based on drylin W double rails WS-0620
  • Stroke length up to 250 mm
  • Silver anodised or anti-reflective black anodised
  • Also available as manual version SLW-0620 and cross table version SLW-XY
Sob consulta
2 versões, das quais:
2 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin SLW-0620 miniature linear module

  • Based on drylin W double rails WS-0620
  • With dryspin high helix thread Ø 6.35 mm
  • Stroke length up to 300 mm
  • Silver anodised or anti-reflective black anodised
  • Also available as motorized version SLWC and cross table version SLW-XY

drylin SLWC-BB-0620-FL-ES miniature linear module with lead screw stepper motor in stainless steel

  • Linear module with motor for small installation spaces
  • Dimensions of 22 x 32 mm
  • Made of robust stainless steel
  • FDA- and EU10/2011-compliant
  • Stroke length up to 250 mm

Módulo linear drylin® SAW-1080 com motor de passo

  • Com rosca trapezoidal TR12x3
  • Motor de passo NEMA24
  • Comprimento da carruagem: 100mm
  • Comprimento do curso: 500 mm
→Configurar um módulo linear personalizado!
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
A partir de 965,42 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Módulo linear drylin® SLW-1040

  • Com rosca trapezoidal TR10x2
  • Acionamento por fuso com rolamentos de esferas
  • Comprimento da carruagem: 100 mm
  • Cursos entre 250 e 500 mm
→Configurar um módulo linear personalizado!
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
A partir de 313,19 EUR/un.
2 versões, das quais:
1 para envio a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Acessórios manuais para mesas lineares drylin® SLW-1040

  • Com rosca trapezoidal TR10
  • Com travão manual e indicador de posição
  • Rolamentos de esferas no suporte do fuso
  • Comprimento da carruagem: 100 mm
→Configurar um módulo linear personalizado!
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
A partir de 409,43 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 para envio a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Mesa linear drylin® SAW-0660 com passo rápido

  • Fuso de passo rápido em aço inoxidável com pontas maquinadas
  • Perfil de alumínio anodizado duro (angular)
  • Comprimento da carruagem: 100 mm
  • Cursos: 100 mm ou 500 mm
→Configurar um módulo linear personalizado!
  • Tipo de rosca: Roscas de passo rápido
A partir de 396,69 EUR/un.
2 versões, das quais:
1 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Mesa linear drylin® SAW-1080 com passo rápido

  • Com fuso de passo rápido maquinado
  • Perfil de alumínio anodizado duro (angular)
  • Comprimento da carruagem: 100 mm
  • Cursos: 250 mm ou 500 mm
→Configurar um módulo linear personalizado!
  • Tipo de rosca: Roscas de passo rápido
A partir de 514,53 EUR/un.
2 versões, das quais:
1 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Módulo linear drylin® SHT-12 com rosca trapezoidal

  • Fuso trapezoidal com rolamento de esferas
  • Material do fuso: aço inoxidável
  • Extremidade de fuso maquinado 6h9x17 mm
  • Curso 250 mm ou 500mm

Configure módulos lineares drylin SHT à sua medida!
    • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
    A partir de 393,40 EUR/un.
    2 versões, das quais:
    2 para envio a partir de 3 semanas.
    Ir para a página do produto

    Módulo linear drylin® SHT-12 com indicador de posição drylin®

    • Fuso trapezoidal com casquilho deslizante
    • Material do fuso: aço inoxidável
    • Com indicador de posição e travão do fuso
    • Cursos: 250mm ou 500 mm

    Configure módulos lineares drylin SHT à sua medida!
    • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
    A partir de 410,70 EUR/un.
    2 versões, das quais:
    1 para envio a partir de 3 semanas.
    Ir para a página do produto

    Módulo linear drylin® SAW-0630 com motor

    • Com rosca trapezoidal TR8x1.5
    • Motor de passo NEMA17 com conetor JST
    • Comprimento da carruagem: 60mm
    • Comprimento do curso: 250 mm
    →Configurar um módulo linear personalizado!
    • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
    A partir de 571,98 EUR/un.
    1 versões, das quais:
    1 para envio a partir de 1 dia útil
    Ir para a página do produto

    Módulo linear drylin® SAW-1040 com motor de passo

    • Porca trapezoidal TR10x2
    • Motor de passo NEMA23
    • Comprimento da carruagem: 69 mm
    • Comprimento do curso: 500 mm
    →Configurar um módulo linear personalizado!
    • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais

    drylin® QLA | Atuador telescópico | Eléctrico, motor para fuso integrado NEMA17

    • Ajuste manual ou elétrico com guia telescópica
    • Acionamento: motor para fuso integrado NEMA17 com encoder
    • Comprimento máx. de extensão: 300 m
    • Força de compressão máx. de 100 N
    A partir de 296,92 EUR/un.
    4 versões, das quais:
    1 para envio a partir de 10 dias úteis
    Ir para a página do produto

    drylin® QLA | Atuador telescópico | Eléctrico, motor para fuso integrado NEMA 17 com encoder

    • Ajuste manual ou elétrico com guia telescópica
    • Acionamento: motor para fuso integrado NEMA17 com encoder
    • Comprimento máx. de extensão: 300 m
    • Força de compressão máx. de 100 N
    A partir de 522,43 EUR/un.
    Ir para a página do produto

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Envio e consulta

    Pessoalmente:

    De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

    Online:

    24h