Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Rotary modules with toothed belt drive

The DLE-RT series swivel modules are mounted on an aluminium base plate with integrated mounting holes. Quick and easy installation on aluminium construction profiles or steel frames is possible.

Quantidade de produtos: 3

drylin DLE-RT-50 rotary table with stepper motor

  • Size: 50
  • For loads up to 10 kg at 100 rpm
  • Neoprene toothed belt with fibreglass reinforcement
  • With NEMA 23, 24, 34 stepper motors
  • Inner diameter turning module 50 mm
  • Aluminium base plate with mounting holes for construction profiles
A partir de 767,67 EUR/un.
12 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
11 para envio a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin DLE-RT-200 rotary table with stepper motor

  • Installation size: 200
  • Neoprene toothed belt with glass fibre reinforcement
  • 8 different stepper motors to choose from
  • Inner diameter of rotary module: 200 mm
  • Aluminium base plate with mounting holes for structural profiles

drylin DLE-RT-300 rotary table with stepper motor

  • Installation size: 300
  • Neoprene toothed belt with glass fibre reinforcement
  • 4 different stepper motors to choose from
  • Inner diameter of rotary module: 300 mm
  • Aluminium base plate with mounting holes for structural profiles

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h