Exemplos de aplicações de clientes

Estes clientes já estão a reduzir os seus custos

Tracker solar com módulos fotovoltaicos inclinados num campo.

A utilização do nosso rolamento de pedestal ESQM-120 e do sensor MLD da DEGER em seguidores solares de um eixo permite obter um rendimento luminoso máximo e um rendimento energético mais elevado em comparação com os sistemas rígidos.

Seguidor solar de eixo único

Ornitóptero igubal KBRM manus com vista detalhada do mecanismo de acionamento.

A águia voadora V3 é tão realista que dificilmente se distingue de uma águia verdadeira à distância. Com uma envergadura de 190 cm e uma frequência de batimento das asas de cerca de 2 a 3 Hz, consegue um tempo de voo de até 26 minutos.

Ornitóptero

Objeto artístico em bronze com dois painéis de vidro diante de árvores vermelhas de outono.

A empresa francesa Arcora desenvolveu um sistema para mover lâminas de proteção solar em fachadas. Os projectistas utilizaram rótulas e rótulas da série igubal®, entre outras.

Painéis de proteção solar

Uma corredora corre ao lado de um carrinho de bebé com símbolo visível de rolamento igus.

O carrinho JogAlong combina a função de transporte habitual com a atividade desportiva: possui alavancas de braço ergonómicas que imitam o balanço natural dos braços - tornando-o ideal para combinar o treino de corrida com um passeio para a criança.

Carrinho de bebé para jogging

Um catamarã foiling navega com uma pessoa a bordo sobre água agitada.

O estaleiro do sul de França Recreative Electric Vehicles está a construir um catamarã elétrico que é 80% reciclável.

Catamarã

Carro de Formula Student da Arrabona Racing Team ao pôr do sol.

Estudantes universitários da Arrabona Racing Team, na Hungria, estão a construir um carro de corrida concebido para ser particularmente fiável e leve.

Carro de corrida

Robô de campo com ecrã num campo, operado por uma pessoa com roupa de proteção.

Os estudantes do Institut Catholique Des Arts et Métiers de França desenvolveram uma solução de automatização para um fabricante de máquinas agrícolas.

Carrinho de inspeção para plântulas

Veleiro com duas pessoas a navegar com vento forte em mar agitado.

O premiado veleiro Seascape 24 é um pequeno barco de cruzeiro rápido orientado para o desempenho que também pode ser utilizado para cruzeiros de lazer.

Paisagem marítima 24

Rolamento ESQM num seguidor solar para módulos fotovoltaicos.

A empresa Axiom Research Labs, de Bangalore, desenvolveu um sistema modular automatizado de seguimento solar de eixo único (sistema SPV) para utilização em telhados e em parques solares.

Seguidor solar

Mais sobre as chumaceiras esféricas igubal®

Loja

Ferramenta

Base de dados de conhecimento

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas