A DEGER confia no rolamento ESQM da igubal® para sistemas de rastreio de eixo único

Seguidor solar da DEGERenergie
  • O que era necessário: chumaceira para suportar os perfis quadrados horizontais que transportam os módulos solares
  • Requisitos: Alta capacidade de carga, livre de manutenção, resistente aos raios UV, livre de corrosão, resistente à sujidade
  • Setor de atividade: Energias renováveis, fotovoltaica
  • Sucesso para o cliente: igubal ® ESQM-chumaceira
    O mancal ESQM da igubal® oferece a solução ideal para os sistemas de rastreamento da DEGER. Estes rolamentos de plástico duráveis são ideais para projectos solares exigentes e não necessitam de lubrificação ou manutenção, reduzindo os custos operacionais. O seu movimento de baixa fricção e a capacidade de compensar o desalinhamento melhoram o desempenho e a fiabilidade do sistema. A instalação rápida e fácil também contribui para a eficiência. Com uma vida útil de 25 anos, estes rolamentos são uma alternativa fiável e económica aos casquilhos metálicos.

Caixa de amostras PV grátis

Caixa de amostras solar

NOVO: igubal® ESQM 2.0

igubal® ESQM 2.0

Problema

Solução

O Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energia Solar ISE confirma: 28,1 % de rendimento adicional com sistemas de seguimento de um eixo da DEGER.

Testadas com sucesso em laboratório quanto à resistência aos raios UV e ao desgaste, as chumaceiras ESQM têm uma vida útil garantida de 25 anos.

Os módulos fotovoltaicos DEGER que seguem o sol absorvem uma maior quantidade de energia e, por isso, produzem significativamente mais eletricidade em comparação com os sistemas fixos.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas