Cargas elevadas e aplicações exigentes

Casquilhos em polímeros, veios e calhas articuladas ideais para indústrias heavy duty


Agricultura

heavy duty agricultural machinery

Máquinas de construção

heavy duty construction machinery

Manipulação de materiais a granel e mineração

heavy duty bulk material handling

Gruas portuárias e intermodais

crane application image

Gruas de interior

heavy duty EOT and indoor cranes

Indústria Offshore

heavy duty offshore industry

Indústria de madeira

Woodworking

Aplicações Heavy Duty

heavy duty cable carrier applications

Calhas articuladas para cargas elevadas

heavy duty bearing applications

Casquilhos para cargas elevadas


Descubra soluções para aplicações exigentes e cargas elevadas

iglide G bearing

iglidur® G

  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistentes a sujidade e poeiras
  • Económicos
  • Disponíveis 650 tamanhos
igutex TX3 heavy duty bearing

igutex® TX3

  • Taxas de desgaste mínimas em condições extremas de funcionamento a seco
  • Longa duração de vida graças ao baixo desgaste e isenção de lubrificação
GKF gas-nitrided shafting

Veios GKF

  • 3x mais resistentes à corrosão do que zincagem, niquelagem e cromagem
  • Concebidos especialmente para ambientes agressivos com sujidade, poeiras e corrosão
E4.1

Calhas articuladas E4.1

  • Funcionamento silencioso
  • Várias opções de separação interior disponíveis
  • Cursos superiores a 200 m
E4Q

Calhas articuladas E4Q

  • Amortecimento de ruído opcional
  • Paragens verticais e horizontais
  • 10% menos peso
YE chain

Série YE (Aço Híbrido / Plástico)

  • 50% mais leve do que uma calha em aço
  • 50% maior comprimento sem suporte comparado com uma calha totalmente em plástico

Casquilhos para cargas elevadas

heavy-duty bearings
Materiais de casquilhos, da esquerda para a direita: igutex® TX1, iglidur® Q3E, iglidur® Q2
  • igutex® TX1
    • Boa capacidade de carga sob cargas radiais elevadas
    • Resistentes à abrasão e líquidos
  • iglidur® Q3E
    • Adequados para cargas extremas
    • Funcionamento a seco, moldados por injeção
  • iglidur® Q2
    • Resistentes ao desgaste, estáveis sob cargas elevadas
    • Boa relação qualidade/preço

Catálogos para aplicações exigentes

Brochura sobre máquinas de construção

Ferramentas online

Ferramentas online igus no tablet

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas