Alterar idioma :
Na área do manuseamento a granel, o equipamento tem de funcionar em condições difíceis e sujas e trabalhar de forma fiável mesmo com mau tempo. Oferecemos componentes de polímero para manuseamento de granéis que tornam isso possível e que se caracterizam pela sua robustez e longa vida útil. Estes incluem calhas articuladas, cabos e mangueiras, que são utilizados, por exemplo, em escavadoras de roda de balde, carregadores de navios, raspadores de portal, basculantes de vagões, correias transportadoras, elevadores, silos e funis. A Equipa de Engenharia de Projectos da igus irá ajudá-lo com o dimensionamento, design, construção, gestão de projectos, reconstrução, instalação e comissionamento no local.
Tech up ▲ Reduzir custos ▼

Graças a um software inteligente em combinação com sensores na calha articulada, os tempos de paragem não planeados das pontes rolantes são coisa do passado. i.Cee Trata-se de tecnologia de sensores e software que informa sobre possíveis necessidades de manutenção na calha articulada numa fase inicial, antes que possam ocorrer danos ou mesmo avarias. Evitam-se tempos de paragem dispendiosos do sistema e aumenta-se a segurança.

A tecnologia de sensores inteligentes e o software i.Sense monitorizam o estado da calha articulada da grua 24 horas por dia. Enquanto cargas pesadas, longos períodos de funcionamento e condições climatéricas severas significam cargas elevadas para as gruas STS, o i.Sense ajuda a garantir um funcionamento seguro. Em caso de problemas, o software pode iniciar uma paragem de emergência para evitar danos maiores.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h