Banner EC.P

Reduza o tempo de paragem da máquina com a deteção inteligente de força de tração/compressão para as calhas articuladas

i.Se/i.sense EC.P

Informação ...

Catálogo das novidades: novidades de 2023 dos smart plastics

... Experimente...

Dados 3D dos smart

... Execute

Comprar os novos produtos dos smart plastics na loja online da igus
sma_scr_preview

Ambientes difíceis, sistema de calha articulada fiável – os sistemas de calhas articuladas da igus® desafiam o pó e a sujidade na produção de óxido de alumínio


O que é o i.Sense EC.P e o que faz por mim?

  • O sensor EC.P (EC = calha articulada P = força de tração) é instalado numa extremidade da calha articulada.
  • O sensor mede continuamente as forças de tração/compressão que atuam sobre a calha articulada e transmite-as através de um cabo para um módulo instalado no quadro de comando.
  • A grande maioria das falhas é precedida por um aumento da força, devido, por exemplo, a contacto com objetos estranhos, neve/gelo, desalinhamentos, e calhas deformadas ou soltas.
  • Se as forças forem excedidas, o sistema i.Sense EC.P reconhece o facto, informa e desliga o sistema imediatamente para evitar dispendiosos danos consequenciais ou totais.

Instalação em pórticos porta contentores ...

... e reativação após o sistema ser acionado

  • Instalamos um sistema de monitorização do estado numa ponte rolante montada em carris como um pacote completo.
  • Se as forças de tração se tornarem demasiado elevadas devido a danos na calha articulada ou influências externas, o sistema pode ser desligado como medida de precaução.
  • Uma vez retificada a avaria, o sistema i.Se/i.sense EC.P pode ser reativado em apenas alguns passos.

Em que componentes técnicos é constituído o i.Sense EC.P?

Instruções de funcionamento i.Sense

Como é que o módulo i.Sense está ligado?

  • Instruções de segurança
  • Instalação e planeamento das ligações
  • Configuração e calibração
  • Estados de funcionamento
  • Resolução de problemas

i.Sense EC.P - monitorização inteligente da força de tração/compressão implementada com sucesso

"Menos trabalho, maior disponibilidade"

i.Sense EC.P em utilização

Aplicações de clientes em todo o mundo

Sabia mais com o caso de estudo

Robustas e inteligentes – como as calhas articuladas em rede digital melhoram as gruas STS no Porto de Roterdão

Robustas e inteligentes – como as calhas articuladas em rede digital melhoram as gruas STS no Porto de Roterdão

Brochura dos smart plastics

Visão geral dos smart plastics

Visão geral do portfólio de produtos completos para a Indústria 4.0

Quando é que preciso de um sistema de monitorização do estado inteligente como o i.Sense EC.P?

Monitorização do estado em vez de paragens na produção
Sistema de monitorização do estado para desvios muito pequenos
Monitorização do estado para monitorização contínua
Monitorização do estado para áreas de difícil acesso
Monitorização do estado em áreas de segurança
Monitorização do estado para reduzir os custos
i.Sense EC.P análise do break-even

Quando é que a compra de um i.Sense EC.P compensa?

O aconselhamento personalizado é garantido

i.Sense e i.Cee
i.Sense e i.Cee

O i.Sense EC.P como base para a manutenção preditiva

A melhor estratégia de manutenção com os smart plastics da igus