Alterar idioma :
As calhas articuladas (também denominadas esteiras ou calhas porta-cabos) são elementos mecânicos de máquinas. São utilizadas para fornecer e proteger potência, dados e sinais, suportando diversas influências ambientais. O fator decisivo para guiar cabos é a simbiose entre todos os componentes em movimento. Incluem cabos, mangueiras, elementos de separação interior, abraçadeiras de fixação e sistema de guiamento.
Os materiais utilizados devem ser perfeitamente compatíveis entre si, de modo a obter tempos de funcionamento maiores e uma longa duração de vida. Graças às calhas articuladas, evitam-se tempos de paragem em qualquer aplicação onde a energia, sob a forma de eletricidade, gás ou fluidos, é fornecida a unidades com movimento.
Onde são utilizadas as calhas articuladas? As calhas articuladas da igus são utilizadas de forma fiável em centenas de milhares de aplicações em todo o mundo, desde máquinas de venda automática a siderurgias. Mais de 400.000 clientes, em mais de 50 indústrias, confiam nas calhas articuladas da igus.
Solução compacta para guiamento cabos em pontes rolantes
Os cabos de potência e de dados suspensos em pontes rolantes representam muitas vezes um risco elevado, pois podem ficar presos e partir-se. Com a nova versão adesiva do guidelok swing GLO.S, o guiamento de cabo pode ser instalado diretamente no perfil da viga da grua. Um sistema guidelok especial de bloqueio de oscilação permite a utilização em vigas de grande comprimento, assegurando um desgaste reduzido e uma boa relação qualidade/preço.
Com esta nova versão adesiva, é muito simples fixar o guiamento de cabos de forma segura na viga da grua, sem necessidade de furação. Instalação super-rápida e simples com fibras adesivas e modelo de montagem.


Projetar calhas articuladas mais rapidamente. Modelos CAD para uma grande variedade de sistemas. Projetar calhas articuladas para cabos de forma fácil.
As nossas calhas articuladas já são utilizadas, com fiabilidade em muitas centenas de milhares de aplicações por todo o mundo, desde máquinas de venda de bebidas e máquinas CNC a siderurgias. É possível realizar facilmente grandes comprimentos sem suporte e cursos longos nas mais variadas indústrias. Apresentam um desenho modular, sendo, por isso, fáceis de instalar. Totalmente compatíveis com diferentes meios e concebidas para o menor raio de curvatura, as calhas articuladas da igus não são apenas ideais para espaços de instalação reduzidos, mas também para cabos ou mangueiras grandes, pesados e rígidos.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h