Produtos para salas limpas até Classe ISO 1

Seja em robôs ou em aplicações "pick and place" no fabrico de semicondutores e microeletrónica: a

  • Redução do espaço de instalação
  • Funcionamento silencioso e suave Entrega rápida e fácil montagem
  • Calhas articuladas de fácil com abertura para substituição rápida dos cabo
  • Testada longa duração de duração de vida com garantia: > 50 milhões de ciclos
  • Calhas, cabos e conetores disponíveis individualmente a partir de tamanho do lote 1 - ou como um sistema completo a partir de um único fornecedor
Expositor da igus

A caixa de amostras dos motion plastics®


Manual técnico sobre a e-skin® flat
  • aumentar a eficiência do sistema
  • gerar maior produtividade em linhas de produção
  • utilizar sistemas de calhas articuladas de forma mais sustentável

Produtos compatíveis com salas limpas

Calhas articuladas para salas limpas

Calha articulada

Calhas articuladas para aplicações em salas limpas
Cabos chainflex® para salas limpas

Cabo elétrico e mangueira

Cabos flexíveis para salas limpas
Guia linear drylin para salas limpas

Guia linear

drylin para aplicações em salas limpas
Anel rotativo deslizante em PRT adequado para salas limpas

Coroas rotativas

Saber mais sobre coroas rotativas deslizante PRT

Novidades Apiro® LCA

Limpeza fácil e segura: Estudo sobre o drygear® Apiro em design higiénico

  • Caixa redutora económica em plástico graças ao design aberto
  • Design modular para ajustes manuais e motorizados
  • ajustes
  • É possível uma rápida conversão
  • Montagem sem ferramentas especiais
  • Alta compatibilidade de produto

Estreia mundial ...

Manutenção preditiva em aplicações de salas limpas
ISO 14644-1FED STD 209E GMP (não operacional) Partículas máx. (0,5 mícrons) m³ Partículas máx. (0,5 mícrons) f³ Produtos da igus que cumprem a norma
1N/A N/A Calhas articuladas, Cabos elétricos, Mangueiras corrugadas, Mangueiras pneumáticas
2N/A N/A ver acima
3135 ver acima + Guias lineares
410352ver acima
5100A & B 3,520 100 ver acima
61.00035,200997 ver acima
710.000C352,000 9,967ver acima
8100,000D3,520,000 99,675 ver acima
9N/A 35,200,000 996,747 ver acima

Testes em "sala limpa" de acordo com a norma ISO 14644-14 permitem o rápido desenvolvimento de produtos para clientes


Perguntas e respostas relativamente a produtos de tecnologia de sala limpa

Aplicação em salas limpas dos nossos produtos
  • combinação entre veio e o material do casquilho
  • e outros parâmetros da aplicação, tais como carga, velocidade, etc.

Brochura com todos os produtos para salas limpas
Descarregar agora
Produtos para salas limpas e ESD
Condutividade permanente e isenta de manutenção com igumid ESD

Aplicadas com sucesso em sala limpa

Sistemas de posicionamento na produção de equipamentos eletrónicos

Sistemas de posicionamento na produção de equipamentos eletrónicos

Dispensador adesivo Mingseal para módulos de câmara

Sistema de calha articulada de adesivo para módulos de câmara

Sistema de preenchimento em tecnologia laboratorial

Sistema de enchimento em tecnologia laboratorial

Impressora 3D para salas limpas

Impressora 3D para salas limpas

A e-skin flat é utilizada em sistemas com motores lineares

Sistemas lineares com casquilhos pneumáticos para ajustes altamente precisos

Exemplo de aplicação em sala limpa com semicondutores

Sistemas de calhas articuladas no fabrico de semicondutores

Exemplo de aplicação em sala limpa com semicondutores

Manipulação de wafers

Utilização numa unidade laboratorial para manipulação de líquidos.

Porcas de rosca de passo rápido TR para equipamento laboratorial

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager dry-tech

Escrever e-mail

Envios e consultas