cabo para salas limpas

Cabos chainflex® em salas limpas

De que se trata uma sala limpa?

Salas limpas

O que é uma sala limpa?

Laboratório de testes para salas limpas

Como funciona a sala limpa?

Salas limpas

Quais são os requisitos para os materiais e máquinas utilizados em salas limpas?

Gama de cabos para salas limpas - CFCLEAN

E6.1
CFCLEAN

As vantagens dos nossos cabos para salas limpas

  • Sem dobra dos cabos devido aos revestimentos rígidos
  • Forças de recuperação reduzidas devido à estrutura entrançada altamente flexível, a um condutor especial e à ausência de revestimento exterior
  • chainflex® CFCLEAN personalizado para a aplicação com uma redução de peso até 21% equivalente a um cabo convencional
  • Aprox. Diâmetro 16% menor em comparação com os cabos com revestimento standard disponíveis no mercado
  • Disponíveis a partir de 1m
  • Protótipos de condutores: prontos em 48 a 72 horas
  • Todas as combinações de secções standard da indústria: Dados, bus, comando, motor - a partir do stock, com prazo até 4 anos garantia*

Convença-se da nossa qualidade

Todos os CFCLEAN

Poder de equipa na sala limpa

Configurador e-skin flat com CFCLEAN

Esta é a e-skin® flat

  • Altamente eficiente na fase de protótipo
  • Disponibilidade máxima graças à simples substituição de elementos defeituosos
  • Conserva recursos, pois apenas elementos individuais são substituídos em caso de danos
e-skin flat

O que há de novo no CFCLEAN?

Documento técnico-e-skin flat

Revolucionar a eficácia global dos equipamentos. Sistema de guiamento de cabos plano e-skin flat e cabos CFCLEAN vs. PTFE trackless

  • aumentar a eficiência do sistema
  • e gerar maior rendimento na linha de produção
  • Utilizar um sistema de calhas articuladas para salas limpas de forma mais sustentável
  • aumentar a flexibilidade
  • e muito mais...

Outros produtos da igus compatíveis com salas limpas

Série de calhas articuladas E6.1

E6.1
  • Muito silencioso devido ao pequeno passo e ao "travão" no sistema de batente
  • (E61.29.070.055.0 a 1m/s = 32dB(A) de acordo com o teste interno da igus 4479)
  • Vibrações extremamente baixas
  • Princípio do conetor com baixo desgaste (sem ligação pino/furo)
  • Praticamente sem efeito de polígono, resultando num "funcionamento suave"
  • Até o interior sem arestas de interferência para uma maior duração de vida de cabos e mangueiras
  • Série E61.29: as travessas podem ser abertas de ambos os lados e removidas pelo interior e exterior
  • Redução do peso em aprox. 30% comparativamente com o sistema E6
Guia linear drylin para salas limpas
drylin para aplicações em salas limpas
Anel rotativo deslizante em PRT adequado para salas limpas
Mais informações sobre o anel rotativo deslizante PRT-04

Cabos para utilização em salas limpas secas