Sistema de guiamento de cabos e-skin® flat

Para aplicações em salas limpas: testadas pelo IPA, certificadas com ISO Classe 1, isenção de partículas

Sistema de guiamento de cabo e-skin® flat

Vantagens: Aumentar a eficácia dos equipamentos e alcançar maiores rendimentos

Amostra e-skin® flat

Encomendar uma amostra gratuita de e-skin® flat

Inspire-se - Exemplos práticos

Sistema de guiamento de cabos e-skin® flat na tecnologia de automação
Sistema de guiamento de cabos e-skin® flat na tecnologia de automação

Quantas versões e tamanhos do e-skin® flat estão disponíveis?

[NEU] SKF10C.1.1.10

[NEU] SKF10O.1.1.10

[NEU] SKF15O.1.1.10

SKF12C.UL.1.1.10

Sistema de guiamento de cabos e-skin® flat

SKF12O.UL.1.1.10

Sistema de guiamento de cabos e-skin® flat

Calhas articuladas e-skin flat ESD

e-skin flat ESD

Outras vantagens técnicas

  • Pode ser ampliado conforme necessário, crescendo com as exigências do utilizador
  • Possibilidade de desenho multicamadas e sobreposição
  • Terminais de fixação disponíveis em larguras variáveis
  • Substituição rápida e flexível do preenchimento
  • Sistema modular standard flexível
  • Sem necessidade de produção personalizada
  • 9 dB(A) mais silencioso do que os cabos planos standard
  • 20% mais económico do que os cabos planos standard no mercado
  • Para salas limpas com Desenho sem suporte com opção de suporte
Manual manual técnico sobre a e-skin®

Sistemas de calhas articuladas para salas limpas

  • Aumenta a eficácia global dos equipamentos
  • Gera um maior rendimento da linha de produção
  • Utiliza o sistema de calha articulada para sala limpa de forma mais sustentável
  • E muito mais...

FAQ - perguntas frequentes

Poderá também estar interessado em