Calhas articuladas para aplicações em salas limpas

Calhas articuladas para aplicações em salas limpas

Mais de 9.000 calhas articuladas da série de calhas articuladas certificadas para aplicações em salas limpas com classe ISO 1 a 5 1)

Sistema de guiamento de cabos e-skin® flat

e-skin flat com uma estrutura entrançada como alternativa aos cabos sem guias

  • Compatível com salas limpas de acordo com a norma ISO Classe 1 IPA
  • Desenho modular e compacto
  • Os cabos podem ser removidos em minutos
  • Com uma estrutura entrançada personalizada CFCLEAN de elevada fiabilidade
  • Duração de vida superior a 57 milhões de ciclos
  • Disponível a partir de stock
  • Sem quantidade mínima de encomenda

Calha corrugada e-skin

Calha corrugada e-skin

Sistema de calhas articuladas da série T3

Sistema de calhas articuladas da série T3

Sistema de calhas articuladas da série E3

Sistema de calhas articuladas da série E3
Resultado de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1SérieN.º de relatórioVelocidade [m/s]
Classe ISO 1Sistema de câmara individual e-skin® SKF12O/SKF12C IG 2102-1212 0,5/1,0/2,0
Classe ISO 1 e-skin® flat 3 camadas IG 2107-1242 0,5/1,0/2,0
Classe ISO 1 SKS28.068.02.1 e-skin soft + cabo IG 1907-1125 0,5/1,0/2,0
Classe ISO 1 SKY28.068.02.1 e-skin híbrida IG 1907-1125 0,5/1,0/2,0
Classe ISO 1 SK28.068.0500.02.1 IG 1907-1125 0,5/1,0/2,0
Classe ISO 1 E61.29.050.075.0 IG 1303-640 0,5/1,0/2,0
Classe ISO 3 E6.29.050.055.0 IG 0308-295 1,0/2,0
Classe ISO 1 E3.15.040.075.0 IG 0704-400 0,5
Classe ISO 2 1500.050.038.0 IG 1303-640-1 0,5/1,0/2,0
Classe ISO 5 T3.29.050.038.0 IG 1303-640-1 0,5
Classe ISO 2 E14.3.038.0 IG 0308-295 1,0
Classe ISO 3 2500.5.055.0 IG 0308-295 2,0
Classe ISO 3 E6.29.060.150.0 IG 0704-400 0,5
Classe ISO 5 E4.32.10.063.0 IG 1303-640-1 0,5/1,0/2,0
Classe ISO 3 280.10.100 IG 0308-295 1,0
Testes do Fraunhofer IPA

Comparação de produtos igus para salas limpas

Guiamento de cabos e-skin flatCalha corrugada e-skinCalha articulada C6Calha articulada E6/E6.1Cabos disponíveis comercialmente
Classe 1 de acordo com a norma EN ISO 14644-1 ✔ ✔Testes contínuos em sala limpa no laboratório de testes para salas limpas da igus certificado pelo IPA✔✔
Desenho modular ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Componentes individualmente permutáveis ✔ ✔ ✔ ✔ X
Preenchimento rápido, com abertura ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ X
Envio rápido ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Fácil manutenção ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⭘⭘⭘⭘
Disponíveis em stock ✔✔✔✔X
O tamanho pode ser reduzido ✔✔✔✔X
O tamanho pode ser aumentado ✔X✔✔X
Elevada taxa de produtividade ⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Sem quantidade mínima de encomenda ✔✔✔✔X
Económicos ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Adequada para aplicações sem suporte ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Para alta dinâmica ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Ocupar pouco espaço ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⭘⭘⭘
Peso adicional ⬤⬤⭘⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Até 4 anos de garantia ✔ ✔ ✔ ✔ X
Economiza recursos ✔ ✔ ✔ ✔ X
Tudo a partir de um único fornecedor (calha, cabo, conetor)✔✔✔✔✔
Produtos também disponíveis individualmente ✔✔✔✔X
Funcionamento silencioso e suave ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘
Cálculo da duração de vida online XXX✔X
Configurador online da separação interior Em preparação ✔ X✔ ✔
Adequadas para as seguintes indústrias Produção elétrica, indústrias 3C, dispensadores de colagem, semicondutores, produção de FPD, equipamentos médicos, microeletrónica, AOIFabricação elétrica, indústrias 3C, dispensadores, corte de vidro, semicondutores, produção de FPD, microeletrónica, AOIIndústria eletrónica, indústria de semicondutores, produção de ecrãs planos, microeletrónica, robôs de painel, indústria de embalagensIndústria eletrónica, semicondutores, produção de ecrãs planos, microeletrónica, robôs de painel, embalagem, plotters, equipamentos médicosProdução elétrica, indústrias 3C, microeletrónica, indústria de semicondutores, produção de FPD
  1. Séries individuais de diversas calhas articuladas da igus® das calhas articuladas e-skin, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1 e easy chain® foram certificadas de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1 ISO Classe 1 a ISO Classe 5 pelo Instituto Fraunhofer IPA (Relatórios IG1303-640-1, IG0704-400, IG308-295 e IG 1907-1125). Isto corresponde a mais de 9.000 peças da gama de produtos de esteira porta cabos com o mesmo desenho/princípio.
  2. Os tamanhos individuais das gamas de produtos drylin® "T", "N" e "W" foram certificados de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1 ISO Classe 3 a ISO Classe 6 pelo Instituto Fraunhofer IPA (Relatório IG 308-295). Correspondem a 197 peças da gama de produtos drylin® com o mesmo desenho/princípio.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas