Calha corrugada e-skin® para salas limpas

Seleção de produtos

e-skin SK | Para comprimentos sem suporte até 2,0 m e espaço de instalação a partir de 250 mm

e-skin SK28

Série SK28

Comprar SK28 agora
e-skin SK40

Série SK40

Comprar SK40 agora

e-skin soft SKS | Para cursos sem suporte com comprimento até 1,3 m e espaço de instalação a partir de 150 mm

e-skin SKS20

SKS20

Comprar SKS20 agora
e-skin SKS24

SKS24

Comprar SKS24 agora
e-skin SKS28

SKS28

Comprar SKS28 agora
e-skin SKS40

SKS40

Comprar SKS40 agora

e-skin Hybrid SKY | Para comprimento sem suporte até 1,4 m e espaço de instalação a partir de 200 mm

e-skin Hybrid SKY28

SKY28

Comprar SKY28 agora
e-skin Híbrida SKY40

SKY40

Comprar SKY40 agora

Dispensador de adesivos para módulos de câmaras

Dispensador de adesivos Mingseal
Calha corrugada e-skin

A inovação

Calha corrugada e-skin

Porquê a calha corrugada e-skin®?

Calha corrugada e-skin

Classificação IPA

  • e-skin® SK SK28.068.02.1
  • e-skin® soft 0.SKS28.068.02.1
  • e-skin® hybrid SKY8.068.02.1
Configurador da separação interior da e-skin

Configurador de separadores interiores para o e-skin®

  • Manuseamento simples
  • Prevenção de erros de enchimento graças ao conjunto integrado de regras
  • Criação automática de uma lista de peças e de um desenho com dimensões
  • Consulta e encomenda simples do sistema de calha corrugada completa com cabo chainflex® e o separador interior na configuração pretendida

Qualidade do laboratório de salas limpas da igus®

Teste de resistência

Teste de flexão

Medição do som

e-skin® em comparação com outros produtos para salas limpas?

Calha corrugada e-skin SKCalha corrugada e-skin® SKSCalha corrugada e-skin® SKYe-skin® flat & CFCLEANCalha articulada E6/E6.1
Classe 1 de acordo com a norma EN ISO 14644-1
Desenho modular ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Componentes individualmente permutáveis
Preenchimento rápido, com abertura⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Envio rápido⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Fácil manutenção⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Disponíveis em stock
O tamanho pode ser reduzido
O tamanho pode ser aumentadoXXX
Elevada taxa de produtividade⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Sem quantidade mínima de encomenda
Económicos⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Adequada para aplicações sem suporte⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Para alta dinâmica⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Ocupar pouco espaço⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Peso adicional⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
36 meses de garantia
Economiza recursos
Tudo a partir de um único fornecedor (calha, cabo, conetor)
Produtos também disponíveis individualmente
Funcionamento silencioso e suave⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Cálculo da duração de vida onlineXXXX
Configurador online da separação interiorX
Adequadas para as seguintes indústriasFabrico de material elétrico Indústrias 3C Dispensador Corte de vidro Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrónica AOIFabrico de material elétrico Indústrias 3C Dispensador Corte de vidro Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrónica AOIFabrico de material elétrico Indústrias 3C Dispensador Corte de vidro Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrónica AOIProdução de eletrónica Indústrias 3C Ligações Dispensadores Indústria de semicondutores Produção de ecrãs planos Equipamentos médicos Microeletrónica AOIProdução de eletrónica Indústria de semicondutores Produção de ecrãs planos Microeletrónica Painéis de robôs Embalagens Plotters Equipamentos médicos
Comprar jáComprar jáComprar jáComprar jáComprar já

Realizado na prática

Dispensador de adesivos para módulos de câmaras

Calha corrugada e-skin na produção de placas de circuitos impressos

Produção de PCB

Calhas corrugadas e-skin em sistemas de elevação

Sistemas de elevação

Acessórios

Dispositivo de abertura da e-skin

A ferramenta de abertura e-skin®

Cabos para salas limpas

Cabos compatíveis com salas limpas

Ir para cabos

Poderá também estar interessado em

Sistema de guiamento de cabos e-skin® flat

Sistema de guiamento de cabos e-skin® flat