Alterar idioma :
Os sistemas de mangueira corrugada PMA são utilizados sempre que é necessária a proteção mecânica de cabos e fios elétricos. Os tubos de proteção de cabo de elevada flexibilidade são especialmente adequados para a proteção adicional de cabos em sistemas e-chain®. Combinando conhecimento técnico e as mais rigorosas diretrizes internacionais, os produtos PMA cumprem as exigências do mercado industrial global em áreas de aplicação como engenharia mecânica, construção de veículos, fibra ótica, sistemas solares e aplicações no setor da robótica, com elevadas velocidades e milhões de ciclos de flexão alternados.
A PMAFLEX inclui diferentes tipos de mangueiras para uma variedade de aplicações no setor da proteção de cabos. A gama PMAFLEX oferece mangueiras para aplicações tecnicamente exigentes com requisitos especiais. Os tamanhos dos tubos variam de 4,5 mm a 125 mm de diâmetro, em versões desde muito leves a muito pesadas e de flexíveis a altamente flexíveis. As cores padrão são preto e cinzento. Vários tipos de calhas tapadas são especialmente testados ou aprovados de acordo com a CSA, Reconhecimento UL, NF, SNCF, DB, etc.
A designação PMAFIX descreve uma gama muito vasta de acessórios de ligação com o sistema de bloqueio de segurança patenteado PMA, que estão disponíveis para apertos IP66 e IP68. Os acessórios de ligação IP66 estão equipados com um bloqueio universal pré-instalado, que garante uma rápida instalação rápida do tubo. Os acessórios de ligação IP68 para requisitos elevados são fornecidos com uma tampa especial de vedação.

As calhas articuladas em plástico prolongam a duração de duração de vida dos cabos nas aplicações com movimento.
Ir para os sistemas de calhas articuladasProtetores e revestimentos de proteção contra o calor para utilização em robôs industriais.
Sobre os revestimentos de proteção contra o calor
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h