Protectores e revestimentos de proteção para triflex R

Segurança adicional sob condições operacionais extremas

Protetor com fecho de engate rápido

  • Rápido e fácil de instalar
  • Sem parafusos adicionais
  • Pode ser aberto com uma chave de fendas
  • Para triflex® R tipos TRC, TRE e TRL

Informações sobre o protetor com mecanismo de libertação rápida

Art. n.ºÍndice de larguraDiâmetro exteriorLargura
TR.40.30405527
TR.50.30406934
TR.60.30608040
TR.65.30608844
TR.70.307010250
TR.85.308511859
TR.100.3010013367

Protetor aparafusado

Protetor de abertura rápida
  • Ligado com parafusos
  • Amortecimento
  • Desliza sem esforço sobre as arestas
  • Pode ser posicionado livremente em dois elos de corrente consecutivos

Informações sobre o protetor aparafusado

Art. n.ºÍndice de larguraDiâmetro exteriorLargura
TR.40.10405527
TR.50.10506934
TR.60.10608040
TR.65.10658844
TR.70.107010250
TR.85.108511859
TR.85.240.108512063
TR.100.1010013367
TR.125.1012517082

Mangas de proteção

Mangas de proteção standard triflex® R

Padrão

  • Suporte da base: tecido
  • Revestimento: plástico
  • Fácil de mudar graças ao fecho de gancho e laço no lado longitudinal
  • Vedação elástica
  • Sem silicone
  • Comprimentos standard disponíveis em stock
  • Para aplicações com verniz,
    tintas, vedantes, colas, etc.
  1. Disponível mediante pedido. Contacte-nos para saber os prazos de entrega.
ø índice: Peça n.º XX = comprimento do casacoComprimentos standard [mm]
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000
Revestimento de proteção contra o calor triflex®

Casaco de proteção térmica

  • Fabricado em tecido Kevlar resistente ao calor e à abrasão
  • Proteção contra suor e salpicos de metal, resiste a temperaturas de curta duração até +540°C
  • Elevada resistência à abrasão
  • Vedação muito apertada
  • Para ambientes difíceis
  • Fácil de mudar ou reequipar com fecho de correr
  • Correias de velcro no início e no fim
  • Design robusto (espesso)
  • Sem silicone
  • Comprimentos standard disponíveis em stock
  1. Disponível mediante pedido. Contacte-nos para saber os prazos de entrega.
ø índice: Peça n.º XX = comprimento do casacoComprimentos standard [mm]
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000
Revestimento de proteção contra o desgaste triflex®

Revestimentos de proteção resistentes à abrasão

  • Resistência à abrasão extremamente elevada
  • Couro preto
  • Para temperaturas de funcionamento de -40 a +100°C
  • Muito flexível
  • Fácil de trocar ou reequipar
  • Sem silicone
  • Comprimentos standard disponíveis em stock
  1. Disponível mediante pedido. Contacte-nos para saber os prazos de entrega.
ø índice: Peça n.º XX = comprimento do casacoComprimentos standard [mm]
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000