- Elevada resistência ao desgaste
- Couro preto
- Para utilização em temperaturas entre -40°C e +100°C
- Muito flexível
- Fácil de substituir ou reequipar
- Sem silicone
- Sem amianto
- Comprimentos padrão em stock
Alterar idioma :
O revestimento de proteção de couro preto caracteriza-se pela sua resistência ao abrasão extremamente elevada, tornando-o ideal para aplicações exigentes. Mantém-se flexíveis e fiáveis mesmo a temperaturas de funcionamento extremas de -40 °C a +100 °C.
Graças às suas opções de substituição e modificação simples, é particularmente fácil de utilizar. O material também é isento de silicone e amianto, o que garante uma segurança adicional e compatibilidade ambiental.
Disponibilizamos este produto em comprimentos standard diretamente a partir de stock , para que o possa obter rápida e facilmente a qualquer momento.
.jpg)
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h