Alterar idioma :
A igus especializa-se em componentes resistentes ao desgaste, isentos de lubrificação e de baixa manutenção, feitos de polímeros de elevada performance para aplicações com movimento de todos os tipos. Todos os anos, apresentamos um grande número de novos produtos que asseguram o crescimento considerável, estável e o sucesso empresarial sustentável da igus SE & Co. KG. O foco destes novos produtos e adições a gamas de produtos é particularmente em aplicações específicas que melhoramos tecnicamente e/ou resolvemos de forma económica, fiéis ao nosso lema "Melhorar a Tecnologia, Reduzir os custos". Para além de novos produtos concretos e testados, também apresentamos regularmente projetos de estudo, ou seja, ideias que são moldadas em rascunhos de forma a sondar o potencial de mercado. Também aqui, normalmente já existe uma aplicação específica e desafiante em segundo plano.
O que encontrará nesta página:
► Soluções para calhas articuladas standard ► Soluções para salas limpas ► Soluções especiais

Poupar recursos, prolongar a vida útil do produto
O igumid CG LW é o desenvolvimento contínuo do nosso material reciclado igumid CG e é agora o novo material base para toda a nossa gama standard E2.1. Com as mesmas especificações, este material sustentável incorpora tanto calhas articuladas em fim de vida recolhidas no nosso programa Chainge como outros plástico reciclados, por exemplo, de redes de pesca.

Vencedor do "OCO German Design Award"
Sistema de calhas articuladas para secretárias móveis com design de topo. Uma guia para os cabo organizada é um requisito para as mesas móveis. Com a nova OCO.32.37.0, é um guia obrigatório, graças ao seu manuseamento fácil e divertido.

Para um guiamento otimizado da mangueira
Para aumentar a altura interna e guiar mangueiras de sucção. O clipe de extensão para travessa também pode ser adaptado às aplicações existentes, se necessário.

Mais espaço para as mangueiras hidráulicas
Expansão da bem sucedida gama de produtos E2.1. Versões fechadas (sem abertura) agora também disponíveis com uma altura interna adicional de 48mm. Económicas devido ao aumento da carga adicional

Flexível e forte para os espaços de instalação mais reduzidos
Os cabos também são necessários para movimentos curtos, como a deslocação de objetos elétricos. Para dar-lhes a maior duração de duração de vida possível, desenvolvemos a nossa calha de uma só peça com terminais de fixação integrados.

Estabilidade, leve, resistente a limalhas
A nova versão L R4Q.64L, que foi desenvolvida com base na bem sucedida série E4Q, pode agora ser facilmente tornada resistente a limalhas com as novas tampas/prateleiras.

Guiamento seguro de mangueiras e cabos de grandes dimensões
Adapte a calha articulada articulada ao diâmetro das mangueira . instalação fácil e sem ferramentas e substituição das mangueira, se necessário. A utilização de terminais em vez das travessas aumenta significativamente o espaço interior da calha articulada, de forma a que até mesmo as mangueiras de vácuo de maiores dimensões possam ser guiadas em segurança.

A melhor relação peso/estabilidade
Ao contrário das calhas híbridas standard com componentes metálicos, as placas desta calha articulada são fabricadas em carbono e plástico, o que a torna excecionalmente leve. Apesar do seu peso reduzido, o carbono é muito robusto e pode suportar cargas elevadas.

Máxima robustez para espaços de instalação mais reduzidos
Expansão da bem sucedida gama de produtos YE. Calhas híbridas compactas da igus (a melhor combinação de plástico e metal) no tamanho com altura interna de 28 mm e agora também com 32 mm.

Maior altura interna para cargas extremas e máxima robustez
Com base na bem sucedida gama de produtos de calhas híbridas YE da igus (a melhor combinação de plástico e metal) num novo tamanho com uma altura interna de 200mm.

ISO Classe 4 após 15 milhões de ciclos em sala limpa secas
Em conjunto com o Fraunhofer IPA, desenvolvemos dois novos certificados que confirmam a aptidão das calhas articuladas da igus para salas limpas em testes a longo prazo: os dois novos certificados estão divididos em pré-envelhecimento e o envelhecimento.

Pequena polivalente para salas limpas
A série para os requisitos mais elevados em salas limpas, agora também disponível com uma altura interna de 22 mm. Otimizada com um desenho de ponte completa no raio exterior e como standard com travessas e separação interior em iglidur J, a melhor superfície deslizante para qualquer revestimento de cabo ou material de mangueira.

Suporte com rolos sem bloqueio para maior eficiência em cursos longos
Emissões de partículas mais baixas graças às superfícies otimizadas dos rolos e ao material tribologicamente otimizado. Redução de custos graças ao rolo fixo - é necessário apenas metade do número de suportes com bloqueio. Certificação IPA do sistema completo com quatro suportes e uma calha E6.52 com classe ISO 5 para sala limpa

Para zonas sensíveis a ESD em sala limpa
Nova e-skin flat preta no tamanho SKF12, nas versões com abertura e totalmente tapadas. A capacidade de descarga evita os campos eletrostáticos, bem como as descargas bruscas devido ao movimento da e-skin flat.

A e-skin flat foi expandida para incluir dois novos sistemas de abraçadeiras de fixação variáveis: SKFC.SR.V25 e SKFC.SR.V10. Estas novas versões são mais planas do que as anteriores SKFC.SR.V50 e oferecem assim mais flexibilidade no terminal de fixação do sistema e-skin flat. O

Movimento linear garantido
O suporte de camadas guia várias camadas da e-skin flat a direito, mesmo com comprimentos muito longos sem suporte. As camadas e-skin flat permanecem umas sobre as outras e podem utilizar as propriedades sem suporte da e-skin flat com calha de suporte, mesmo que não estejam instaladas em todas as camadas.

Melhorando as condições de aplicação em sistemas de sala limpa e-skin flat
A nova e-skin flat com calha de suporte com um raio de 55mm não apenas expande o portfólio de gamas de raios, mas também permite a solução de condições de aplicação crescentes e uma montagem mais fácil através da utilização de pernos, incluindo a extensão e encurtamento mais fáceis das e-skin flat com calha de suporte.

Mais espaço para salas pequenas
Graças ao material em polímero especialmente desenvolvido igumer SKS, o e-skin soft cumpre a mais elevada classe em sala limpa. Agora disponíveis com uma largura de 100 mm para a versão com uma altura interna de 28 mm. Existem agora 4 alturas interiores: 20mm, 24mm, 40mm e a altura interna 28mm com 2 larguras de 68mm e 100mm.

Comprovados testes, o e-skin soft é agora fabricado em material dissipativo.
Isto evita a formação de campos eletrostáticos e as descargas bruscas causadas pelo movimento do e-skin soft preto devido ao material. O e-skin soft ESD é adequado para a mais elevada classe de sala limpa com espaço de instalação reduzido.

carga mais rápida em espaços reduzidos
Guiamento de diversos cabos em espaços reduzidos, agora com uma carga adicional 100% superior a velocidades mais elevadas. Diferentes meios e diâmetros num único sistema.

Integração facilitada
Bobina de cabos com o design da igus, com reduzidos requisitos de manutenção e excelente proteção dos cabos guiados. Destinam-se à integração em estruturas existentes e, portanto, foram reduzidos ao condutor tecnológico sem a necessidade de um alojamento separado, de forma a reduzir o peso, o espaço e, por último mas não menos importante, os custos.

Proteção de cabo compacto
Sistema de retração de cabo compacto e económico sem anel de contacto deslizante para cabos pequenos. O design alongado e plano torna-o ideal para utilização debaixo de secretárias ou na parede como extensão dos cabos de carregamento.

Ótima proteção para cabos de carregamento
sistema de retração de cabo para um guiamento limpo nos postos de carregamento rápido.

Para espaços de instalação particularmente reduzidos
O novo sistema de guiamento guidelok slimline plug-in para calhas articuladas que se deslocam verticalmente em espaços de instalação extremamente reduzidos.

Mais espaço, mais cabo, maior distância
Nova largura para mais 13 mm de espaço na calha articulada, para que seja possível guiar mais cabo na aplicação. A distância entre a calha articulada e os suportes da grua é aumentada em 10mm

Guiamento seguro de longas distâncias
Guiamento seguro de calhas articuladas com montagem de lado, mesmo em distâncias muito longas. Canais em ambos os lados, tanto do ponto móvel como do ponto fixo.

Fácil de utilizar nos sistemas existentes
O e-dispenser é a unidade de transporte para a TRHD.142.300.0. Pode ser integrado em várias estruturas de clientes, bem como nas próprias soluções de dispensadores da igus.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h