Alterar idioma :
Um parque de carregamento para camiões ou autocarros elétricos é um ambiente de trabalho de tráfego intenso: espaços de manobra reduzidos, pressão constante de tempo e pontos de carregamento críticos para a operação – os tempos de paragem representam custos imediatos. Isto torna o cabo de carregamento uma peça fundamental, particularmente em termos de manuseamento, segurança e fluxo de tráfego. A gestão suspensa de cabos mantém os cabos de carregamento de elevado desempenho afastados da zona de passagem, guiando-os de forma controlada e protegendo-os – o que é crucial por três razões:
| Art. n.º | Comprimento de extensão [mm] | Comprimento de cabo necessário [mm] | Raio de curvatura mínimo [mm] | Comprimento (LLLL) [mm] | Largura [mm] | Altura [mm] | Peso [kg] (excluindo o cabo de carregamento/sistema de controlo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.TRACT.DC.H.36.4500.1 | 4.500 | 6.600 | 360 | 3.000 | 859 | 238 | 78 |
| E.TRACT.DC.H.36.5500.1 | 5.500 | 7.600 | 360 | 3.500 | 859 | 238 | 87 |
| E.TRACT.DC.H.36.6500.1 | 6.500 | 8.600 | 360 | 4.000 | 859 | 238 | 97 |


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h