Alterar idioma :
O sistema de calha articulada E2.1 caracteriza-se por uma longa vida útil, um funcionamento particularmente silencioso e um enchimento e instalação fáceis. A calha articulada adapta-se às exigências da máquina e não o contrário. Com os novos acessórios, permitimos-lhe poupar custos e, ao mesmo tempo, aumentar ainda mais a qualidade das máquinas e sistemas.

Mais opções para alívio de tensões
Novo conceito de elemento de ligação modular com estrutura em três partes, em que dois elos exteriores são estabilizados por uma placa de tiewrap.

Força de retenção duplicada
Nova barra transversal com força de retenção significativamente aumentada para as séries E2.26 e E2.38. Fácil inserção de cabos e mangueiras. Particularmente adequado para guiar mangueiras hidráulicas.
| Art. n.º | Altura interior [mm] | Altura exterior [mm] | Largura interior [mm] | Largura exterior [mm] | Raios de curvatura [mm] | Passo [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2.26.089F.R.0 | 26 | 35 | 89 | 106 | 048 - 250 | 46 |
| E2.38.100F.R.0 | 38 | 50 | 100 | 117 | 063 - 250 | 56 |
| E2.38.125F.R.0 | 38 | 50 | 125 | 142 | 063 - 250 | 56 |

Guiamento silencioso simples e económico
Para reduzir o ruído de descarga em aplicações sem suporte. O clip amortecedor também pode ser adaptado a aplicações existentes.
| Art. n.º | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SE2i.48.01 | 33 | 24,8 | 28,2 | 7,6 |

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h