Alterar idioma :

O guidelok slimline mini é um sistema de guiamento compacto para calhas articuladas que se deslocam verticalmente em espaços de instalação confinados. Foi especialmente desenvolvido para armazéns automáticos e aplicações mini-load, garantindo um guiamento preciso e seguro da calha articulada, mesmo quando sujeita a elevadas acelerações laterais. O sistema é constituído por elementos de guiamento e de segurança leves e modulares, que guiam a calha articulada de forma segura em ambos os lados, eliminando de forma fiável as vibrações e os movimentos de impacto.
Graças ao seu formato estreito, adapta-se aos espaços de instalação confinados e garante um guiamento seguro – mesmo com elevados movimentos. O GLSL.M está disponível para as séries E2.15 e E2.21 e está disponível em duas versões: com o braço móvel na parte frontal ou na parte lateral.
Recicle a sua calha articulada quando esta atingir o final do seu ciclo de vida com o programa de reciclagem chainge da igus®. Independentemente do fabricante.
Nos sistemas mini-load modernos e pequenos armazéns automáticos, há cada vez menos espaço de instalação disponível, enquanto os requisitos de movimento continuam a aumentar. As guias tradicionais eram demasiado grandes, pesadas ou dispendiosas para este fim. Queríamos um sistema perfeitamente adequado a estas condições: compacto, robusto e económico.
Fabricantes de sistemas, integradores e operadores de armazéns automáticos mini-load. Onde quer que as calhas articuladas em deslocamento vertical estejam sujeitas a uma elevada aceleração lateral — por exemplo, durante movimentos rápidos de elevação —, é necessário um guiamento seguro. Os sistemas mini-load, em particular, beneficiam da necessidade mínima de espaço do guidelok slimline mini.
As calhas articuladas deslocam-se num sistema de guiamento estreito e modular. Elementos guidelok de ambos os lados fixam a calha articulada a cada 1.000 mm, estabilizando-a e impedindo o desvio lateral.
As calhas articuladas não são apenas guiadas pelo patim de segurança em ambos os lados, como também ficam fixas lateralmente e no raio interior. Isto evita vibrações e os efeitos típicos das calhas articuladas que podem provocar avarias ou tempos de paragem.
Utilização reduzida de materiais: em vez de uma guia contínua em alumínio ou aço, são instalados suportes estreitos a cada 1.000 mm, nos quais os elementos guidelok estão integrados. Suportes leves em plástico reforçado com fibra de vidro guiam a calha articulada entre si. Isto reduz significativamente o peso, mantendo uma elevada robustez. Esta é uma vantagem para qualquer sistema de eixo vertical, uma vez que é necessário mover menos massa.
A montagem é intencionalmente simples. Os elementos individuais são fornecidos pré-montados e podem então ser fixados ao sistema de forma modular, utilizando apenas dois parafusos cada. Graças ao seu formato leve e tamanho de instalação compacto, a instalação e o ajuste são muito mais rápidos do que nos sistemas de guiamento convencionais. Isto reduz os tempos de instalação e facilita projetos de substituição.
Graças a uma estrutura clara e orientada para a função: poucos componentes, desenho modular, sem sobredimensionamento. Tudo é adaptado aos requisitos reais. Isto permite-nos obter um sistema tecnicamente de absoluta confiança, mas que, ao mesmo tempo, permanece significativamente mais económico do que muitas soluções convencionais.
Guia para aplicações verticais, especialmente para armazéns automáticos de todos os tipos, agora com componentes ainda mais leves e instalação simplificada. Alavancas de bloqueio e guias impedem que a calha articulada balance ou oscile para fora.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h