Alterar idioma :
Guiamento para aplicações verticais, especialmente para máquinas de armazenamento automático de todos os tipos, agora com componentes ainda mais leves e montagem simplificada. Alavancas de bloqueio e guias impedem que a calha articulada se incline e rode para fora.
Áreas típicas de aplicação: Máquinas de armazenamento e recuperação, gruas, elevadores para construção e gruas, parques de estacionamento automáticos, elevadores de embarcações
O que encontrará nesta página:

Soluções para armazéns automáticos e dispositivos de elevação
Veja várias aplicações com a guia guidelok.
| Referência guidelok P | série de calhas articuladas | Largura interior <br>Bi [mm] | Raio de curvatura R [mm] |
|---|---|---|---|
| GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
| Art. n.º guidelok PS | série de calhas articuladas | Largura interior <br>Bi [mm] | Raio de curvatura R [mm] |
|---|---|---|---|
| GLSL.PS2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
| Art. n.º | série de calhas articuladas | Largura interior <br>Bi [mm] | Raio de curvatura R [mm] | Comprimento máx. Velocidade vertical [m/s] | Comprimento máx. Velocidade horizontal [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|
| GLSL.F+.255.10.R | 255 | 103 | 150 | 4 | 7 |
| GLSL.F+.2700.10.R | 2700 | 100 | 150 | 4 | 7 |

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h