Alterar idioma :
A e-skin® flat com calha suporte SKF.S é uma extensão das e-skin flat. As e-skin® flat com calha suporte podem ser facilmente adicionadas, permitindo a aplicação sem suporte. As e-skin® flat com calha suporte podem ser combinadas com as SKF12C e SKF15C.
| Art. n.º | Largura exterior Ba | Altura exterior Ha | Raio de curvatura R |
|---|---|---|---|
| SKF.S.08 | 8mm | 8mm | 40 / 70 / 100mm |
| SKF.S.10 | 10mm | 10mm | 125mm |

A nova e-skin® flat com calha suporte, com um raio de 55 mm, foi adicionada à gama de calhas para raios. Como utiliza parafusos, também pode cumprir condições de aplicação cada vez mais desafiantes e é mais fácil de montar. A e-skin® flat com calha suporte também é mais simples de estender e encurtar. A calha de suporte é guiada na e-skin® flat POD SKF12C e pode ser integrada na estrutura existente dos terminais de fixação.
| Art. n.º | Altura interior [mm] | Altura exterior [mm] | Raio de curvatura [mm] | Passo [mm] | Espaçador do terminal de fixação |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF.S.10.055.01.0 | 10 | 10 | 55 | 30 | SKFC.SP20 |

A e-skin® flat com calha suporte permite cursos mais longos até 5 metros com os sistemas e-skin flat otimizados para salas limpas. A nova calha de suporte de maior dimensão é guiada na e-skin flat POD SKF15C e pode ser integrada na estrutura existente dos terminais de fixação.
| Art. n.º | Altura interior [mm] | Altura exterior [mm] | Raio de curvatura [mm] | Passo [mm] | Espaçador do terminal de fixação |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF.S.10.125.01.0 | 10 | 10 | 125 | 30 | SKFC.SP20 |
* Os seguintes cabos estão incluídos no certificado: CFCLEAN3.01.05.02 e CAPU.A.06.0 - não estão planeados mais testes.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h