Sistema de guiamento de cabos e-skin flat ESD

Para peças sensíveis a ESD em salas limpas

Dados técnicos

Art. n.º Série/TipoAltura interior [mm]Altura exterior [mm]Número de compartimentosø máx. do cabo [mm]
SKF12C.1.1.10ESDTapadas 12132 - 610
SKF12O.1.1.10ESDCom abertura 12132 - 610

Melhorar a tecnologia

Reduzir os custos

Provas dadas

Sustentabilidade

Whitepaper com capa aberta e duas páginas interiores sobre sistemas de alimentação de energia para salas limpas.

Sistemas de calhas articuladas para salas limpas

  • aumentam a eficiência geral da produção
  • gerem rendimentos mais elevados na linha de produção
  • utilização de sistemas de calhas articuladas para salas limpas de forma mais sustentável
  • pode aumentar a flexibilidade
  • e muito mais ...

Mais calhas articuladas ESD

Calha porta-cabos E6.40.ESD com símbolo ESD e arcos de descarga elétrica.

e-skin flat não dissipativa

e-skin flat com dois canais de cabos em forma de S.

Ir para o configurador de calhas e-skin flat

Sistema de guiamento e-skin flat com dois canais para cabos e setas de abrir e fechar.

Poderá também estar interessado em

igus e-chain com cabos multiconductores e um elo aberto.

Loja de calhas articuladas

e-Chains e configurador para encaminhamento de energia pronto a ligar na ferramenta online.

Configurador de calhas articuladas

Cadeia porta-cabos igus como símbolo de reciclagem com o texto “the chainge”.

Reciclagem de calhas articuladas

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas