Sistemas de calhas articuladas de longa duração para sistemas de posicionamento na produção de eletrónica

Sistemas de calhas articuladas silenciosos, com vibração reduzida e baixo desgaste para aplicações em salas limpas

Prémio Vector de prata 2026

Perfil

  • O que era necessário: Calhas articuladas da gama de produtos E6, calhas articuladas compatíveis com salas limpas do modelo e-skin flat e calhas articuladas da gama de produtos E3, fornecidas como sistemas readychain totalmente confecionados.
  • Requisitos: O funcionamento contínuo do sistema 24 horas por dia, sete dias por semana, exige uma elevada disponibilidade, sendo que os baixos níveis de vibração e de desgaste são cruciais para um processo de fabrico isento de problemas e de avarias. Além disso, a adequação para salas limpas até à Classe ISO 5 deve também ser garantida para um outro sistema.
  • Indústria: Microeletrónica
  • Sucesso para o cliente: As calhas articuladas das gamas de produtos E6 e E3 são adequadas para salas limpas, funcionam de forma silenciosa e são, por isso, particularmente silenciosas, oferecendo uma isenção de desgaste quase total. A calha articulada e-skin flat pode também garantir a funcionalidade em salas limpas até à Classe ISO 1, sendo que os sistemas readychain já confecionados reduzem significativamente o planeamento do projeto e a montagem para o cliente.

Problema

Solução

Calhas articuladas Vector 26
Calha articulada com o Vector de ouro
Calhas articuladas
Calha articulada