Alterar idioma :

A cadeia plástico-energia funciona em segurança em condições ambientais extremas na fábrica de lenhite checa.
Agora, dez anos mais tarde, é claro que esta solução era arrojada e excitante, mas também a solução ideal para uma utilização a longo prazo. Na central eléctrica alimentada a lenhite de Tušimice, na República Checa, operada pelo Grupo ČEZ, o carvão é armazenado numa longa pilha de reserva na extremidade do local da central eléctrica, que teoricamente poderia ser utilizada para alimentar a central eléctrica durante uma semana inteira. É necessário um empilhador "" para empilhar automaticamente o carvão na pilha. O Grupo ČEZ optou por um dos nossos sistemas de calha articulada de plástico para garantir o fornecimento fiável de energia, dados e suportes numa distância de 615 metros.
"Os rolos nos elos da corrente reduzem enormemente o coeficiente de fricção em longas distâncias de deslocação. Como resultado, é possível poupar até 57% da energia de acionamento necessária para mover o sistema de calha articulada."
Frank Schlögel, Chefe de Projectos de Engenharia & Serviço de Instalação
Vários dos nossos cabos chainflex®, que foram especialmente desenvolvidos para utilização em calhas articuladas, são encaminhados para o interior das cadeias. Para além dos cabos de motor e de controlo chainflex®, é também utilizado um cabo de fibra ótica para a transmissão de dados nos 615 m de percurso. Os cabos de bus "estão fora de questão para estas longas distâncias, uma vez que a intensidade do sinal não seria suficiente", relata Frank Schlögel. Para além dos vários cabos, a cadeia inclui também uma mangueira de água que pode ser opcionalmente aquecida.
Desde a sua entrada em funcionamento, os sistemas da calha articulada em Tušimice também têm sido monitorizados eletronicamente. Este mede as forças de tração e de corte das correntes e pode desligar o sistema se as forças forem demasiado elevadas, por exemplo, devido a objectos estranhos no sistema. Nos últimos anos, desenvolvemos ainda mais esta forma de "monitorização de condições" e agora oferecemos aos nossos clientes uma vasta gama de módulos opcionais para monitorização e manutenção preditiva como uma salvaguarda adicional.

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h