Calhas articuladas rol-echain - rolar em vez de deslizar

Esteira porta-cabos P4HD.56.R para gruas num guindaste porta-contentores STS.

Visão geral das vantagens das calhas articuladas rol-echain da igus®:

  • As calhas articuladas rol-echain são seguras, compactas e de manutenção muito reduzida. O comprimento dos cabos pode ser reduzido até 50% (em comparação com os sistemas do tipo "festoon")
  • Redução significativa da força de acionamento para menos de 37% no movimento da calha articulada
  • Cursos de 1000 metros ou mais
  • Para velocidades elevadas até 10 m/s
  • Resistência uniforme do rolamento para aplicações com sujidade

Sistemas de calhas articuladas rol-echain recomendados

Calha porta-cabos e-chain P4 em versão cinzenta e preta.

Sistema P4

Cadeia porta-cabos igus com caixa do sensor visível e símbolo de rádio para uma solução de monitorização.

Sistema P4.1

Várias calhas porta-cabos num sistema de guia empilhado.

Sistema P4HD.1R

Calha porta-cabos E4.1R_frei com vista ampliada da articulação.

Sistema E4.1R

Grua STS

Empilhador

Escavadoras

Teste para cursos longos

Perguntas mais frequentes (FAQ) sobre calhas articuladas rol-echain

Determine a duração de vida

O lifetime calculator da igus mostra um cálculo da vida útil para correntes porta-cabos e 4 anos de garantia.

Faça com que as calhas articuladas sejam recicladas

Reciclagem chainge com resíduos plásticos e símbolo de reciclagem.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas