Alterar idioma :
Quando soa o apito em Gelsenkirchen e as equipas de futebol competem entre si, só a vitória ou a derrota contam. Mas também aqui, nada funciona sem tecnologia. Os jogadores dominam no campo de jogo e uma calha articulada rol e-chain isenta de manutenção sob o campo de jogo demonstra a sua força ao mover o relvado.

Uma calha de 11.000 toneladas com o campo de jogos é movimentada recorrendo ao sistemas de calhas articuladas rol e-chain da igus. Têm uma clara vantagem sobre as soluções convencionais, especialmente em longos percursos.
"O mundo nunca viu um estádio como este," afirmou o Presidente da FIFA, Joseph Blatter, sobre a VELTINS Arena, em Schalke. A UEFA, a federação europeia de futebol, classificou o recinto multifuncional na sua categoria mais elevada de "estádio de cinco estrelas": "O recinto preenche mais do que os requisitos e pode mesmo ser classificado como um "estádio de seis estrelas"." Uma das suas caraterísticas distintivas é o campo móvel. É movido ao longo de um percurso simples de 170 metros com a ajuda de duas calhas articuladas rol e-chain que economizam espaço e cabos especiais da igus.
De Bruce Springsteen à cimeira governamental
Estes hinos de louvor enfatizam a resposta que a arena recebeu desde a sua abertura em agosto de 2001. Num espaço de tempo muito curto, estabeleceu-se como um dos recintos mais modernos do continente. A UEFA coloca o estádio na classificação mais elevada, a categoria 4. Até à data, milhões de pessoas assistiram a mais do que apenas eventos desportivos. Desde corridas de stock car, a concertos de música e provas de biatlos, o estádio acolheu um vasto leque de eventos.

O relvado está basicamente apenas dentro do estádio durante os jogos.
O estádio, que foi inteiramente financiado pelo sector privado, impressiona pela sua tecnologia. O campo retrátil, a cobertura que pode ser fechada, a bancada sul móvel e o cubo de vídeo de grandes dimensões sob a cobertura são apenas alguns dos destaques técnicos. Com o "Knappenkarte", foi criado um meio de pagamento sem numerário baseado na tecnologia de chips. O bilhete de entrada também se baseia na tecnologia de chips e controla o acesso de forma fácil e segura.
Calha gigante como gaveta: o campo retrátil
O campo de jogos do VELTINS Arena é mais do que um simples relvado verde. Integrado numa calha de 118 metros de comprimento e 79 metros de largura, é o único campo da Bundesliga que se move para a frente e para trás numa distância de cerca de 340 metros. O seu modelo é o Gelredome de Arnhem, nos Países Baixos.

Calha articulada rol e-chain - resistentes à sujidade e economizam espaço.
"O relvado está basicamente apenas no interior do estádio durante os jogos. Ao deslocar o campo, garantimos condições óptimas para a sensível superfície verde. As bancadas do estádio são altas e geralmente impedem a incidência direta da luz solar. Isto tem um efeito notável no relvado, que de outra forma teria de ser substituído de poucos em poucos meses por relva laminada muito cara," explica o CEO da igus, Michael Blaß. "E quando o campo é movido, as nossas calhas articuladas rol e-chain são utilizadas para o fornecimento de energia. Ocupam muito pouco espaço e provaram a sua força desde o início."
O princípio do campo móvel é relativamente simples. A calha de 11000 toneladas é empurrada para dentro e para fora do recinto como uma gaveta. Para garantir que isto funciona sem problemas, 16 carris de aço foram embutidos no chamado piso secundário, a fundação. Cada carril tem 25 cm de largura e 300 m de comprimento e é utilizado para transportar a calha e a superfície relvada para o recinto.

Num equipamento especial de teste de rolos no nosso laboratório interno, as calhas articuladas são submetidas a testes extensivos, especialmente concebidos para satisfazer os requisitos do cliente.
Calha articulada rol e-chain: rolar em vez de deslizar
A calha articulada rol e-chain da igus é predestinada para aplicações nas quais longas distâncias de deslocamento devem ser alcançadas em elevadas velocidades. Este é frequentemente o caso, por exemplo, com câmaras de linha de chegada ou em tecnologia de transporte. O baixo coeficiente de atrito do sistema também pode poupar custos em aplicações lentas no setor das gruas ou em sistemas de translação, uma vez que as dimensões dos sistemas podem ser significativamente menores.
Com uma velocidade de 1,5 m/min. e uma aceleração de 0,1 m/s², são utilizados em Gelsenkirchen dois sistemas calhas articuladas a funcionar em paralelo para as longas distâncias de cerca de 170 metros. Para assegurar o mecanismo de ajuste, dois sistemas de calhas articuladas mais curtos, com cerca de 4 m de comprimento, também fazem parte do conceito global.
"Um fator-chave nesta aplicação é que o sistema de calhas articuladas tem de ser resistente às intempéries. É essencial que funcione em todas as condições climatéricas," diz Michael Blaß, resumindo um dos principais requisitos. "Depois, há a elevada carga adicional em conjunto com o longo curso. Como resultado desta combinação, mudámos da nossa calha articulada tradicional para uma calha articulada rol e-chain. Aqui, os roletes estão integrados nas secções laterais. Como resultado, a força de acionamento necessária para mover a calha articulada pode ser reduzida em 75%. O desgaste é, naturalmente, significativamente reduzido. Além disso, os roletes impedem que a parte superior da calha congele na parte inferior durante o inverno. A calha funcionou perfeitamente desde o início, em todas as condições ambientais!"
Cabos flexíveis para sistemas de calhas articuladas
Mas o âmbito do fornecimento foi ainda maior. "Não só fornecemos os sistemas decalhas articuladas, como também os equipámos com os nossos cabos especiais chainflex," explica Michael Blaß. chainflex envolve cabos especiais para o sistema de calhas articuladas que foram exaustivamente testados no nosso próprio centro técnico.
Todos os cabos de controlo e de motor TPE flexíveis a frio utilizados podem ser usados no interior e no exterior, numa gama de temperaturas de -35°C a +100°C. "Fomos a primeira empresa a desenvolver um sistema completo de calhas articuladas. Os cabos e as calhas articuladas são oferecidos a partir de uma única fonte e, dependendo da aplicação, com uma garantia do sistema," diz Michael Blaß. A vantagem para o cliente é que o número de pessoas de contacto é reduzido. E se houver problemas técnicos, os especialistas estão sempre disponíveis.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h