Alterar idioma :
Mais de 1.000 sistemas estão continuamente em uso em todo o mundo com calhas articuladas com rolamentos.A indústria, em particular a construção de pórticos grua, coloca exigências cada vez maiores em termos de comprimento do curso, peso adicional, velocidade elevada e ao mesmo tempo, funcionamento suave.Podemos cumprir estes requisitos com o sistema P4. Os sistemas deste tipo devem ser concebidos em conjunto com a nossa equipa de engenharia. Podemos fornecer uma proposta rapidamente. Por favor, contacte-nos.

| Velocidade deslizante | Aceleração deslizante | Material igumid G, temperatura permitida em °C | Classe de inflamabilidade, igumid G |
|---|---|---|---|
| ≤ 6 [m/s] | ≤ 50 [m/s2] | -40°C/+120°C | VDE 0304 IIC UL94-HB |

Série P4.32
Altura interior: 32mm
Largura interior: 100 a 250mm
Largura exterior: 132 a 282mm
Altura exterior: 54mm
Raio de curvatura: 150 a 200mm

Série P4.42
Altura interior: 42mm
Largura interior: 100 a 200mm
Largura exterior: 154 a 254mm
Altura exterior: 64mm
Raio de curvatura: 100 a 350mm
A calha articulada rol-echain foi testada com uma velocidade até 8 m/s num comprimento de 200 m, o que corresponde a um curso de 400 m.O sistema totalmente automático abrange um vasto leque de aplicações em termos de aceleração e velocidade.Para além da carga mecânica gerada pelo movimento do veículo de transferência, as influências ambientais atuam sobre as calhas articuladas e os cabos testados.

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h