Alterar idioma :
Percursos longos de 1.000 metros e mais
Conduzir dados, energia e sistemas hidráulicos em segurança ao longo de grandes distâncias é um grande desafio para os operadores de estações de tratamento de águas residuais, instalações de incineração de resíduos, gruas, centrais eléctricas e minas. Isto porque as velocidades rápidas e os pesos de enchimento elevados muitas vezes colocam problemas para o fornecimento de energia, tais como enroladores de cabos motorizados, sistemas de barramento ou festoonings. Os sistemas de calha articulada da igus podem ser movidos por distâncias de até 1.000 metros ou mais sem nenhum problema. Velocidades de até 10m/s são possíveis e pesos de enchimento de até 50kg/m podem ser realizados. Como guia para cabos e mangueiras chainflex altamente flexíveis, as calhas articuladas podem ser conduzidas suavemente e com baixa fricção em longos trajectos através de sistemas de guiamento e caixas. Tanto no interior como no exterior, os sistemas de calhas articuladas da igus têm sido utilizados com sucesso há mais de 20 anos em mais de 30.000 trajectos longos de deslizamento. A Equipa de Engenharia de Projectos da igus irá ajudá-lo com o dimensionamento, design, gestão de projectos, instalação e comissionamento no local. Para monitorizar de forma inteligente o estado do seu sistema, os sensores isense da igus e os módulos de monitorização podem ser utilizados para medir a abrasão da calha articulada, as forças de empurrar/puxar e as acelerações, permitindo assim a monitorização em tempo real.
O que deve ter em atenção ao instalar uma aplicação de deslizamento. Neste manual de instalação, mostramos-lhe como instalar corretamente um sistema de alimentação de energia para viagens longas e otimizar a sua vida útil.


As calhas articuladas mostram os seus pontos fortes em viagens longas
Sistemas de calha articulada em vez de festooning, enroladores de cabos motorizados e sistemas de barramento
chainflex® cabos para viagens longas
Outros sistemas para viagens longas
A igus® efectua testes relacionados com aplicações para sistemas de fornecimento de energia de longa duração no seu laboratório interno.
"Viagens longas" testrole-chain foi testada em viagens longas de até 240m e uma velocidade de viagem de até 8m/s

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h