Alterar idioma :
Os preços da eletricidade estão a aumentar, pelo que a poupança de energia está na ordem do dia. Isto aplica-se a linhas de produção completas, máquinas individuais ou componentes, tais como cadeias e cabos de energia. Os sistemas de calhas articuladas não só transportam energia, dados e media para máquinas e sistemas, como também influenciam os seus custos energéticos. Quanta força de tração, ou seja, potência de acionamento, é necessária para mover uma calha articulada a uma determinada velocidade? Quão leve, mas estável, deve a calha articulada ser concebida para que seja consumida a menor quantidade possível de energia e para que sejam suficientes os motores mais pequenos possíveis, incluindo o controlo de acionamento, os conversores de frequência e a mecânica? A calha articulada de plástico e o cabo chainflex® ajudam a conceber e a operar máquinas de uma forma energeticamente eficiente e económica.
As calhas articuladas podem ser utilizadas para conduzir com segurança cabos e mangueiras para energia, dados e hidráulica em sistemas industriais. Como regra, em um fornecimento de energia deslizante, a parte superior de uma calha articulada desliza sobre a parte inferior. Isto não é um problema em distâncias curtas, pois as calhas articuladas da igus® permitem um funcionamento com baixo atrito. Para distâncias de viagem mais longas de mais de 100 metros e altos pesos de enchimento de até 100 kg/m, o coeficiente de atrito e, portanto, também o consumo de energia aumentam. A solução: Com as correntes energéticas de rolos, a fricção pode ser reduzida até 75 % e, consequentemente, 57 % menos potência de acionamento.

Exemplo: A perda de fricção pode ser reduzida com calhas articuladas de rolos. O coeficiente de atrito para uma aplicação de deslizamento é de aproximadamente µ 0,3. Com a utilização de rolos numa calha articulada, este coeficiente de atrito pode ser reduzido para cerca de µ 0,1. A potência de acionamento pode ser reduzida até 37%.
Ptotal 0,43 ≙ - 57 %: e-chain mais pequena/mais estável®, rolamento, qualidade de cabo optimizada
Ptotal 0,63 ≙ - 37 %: Calha articulada com rolos, movimento de rolamento em vez de deslizamento
Ptotal 0,83 ≙ - 17 %: e-chain mais pequena®, design melhor/mais estável
Ptotal 0,83 ≙ - 17 %: cabo mais leve, melhores materiais de isolamento/bainha
P1 ≙ - ponto de partida 100 %: Corrente eléctrica padrão®, aplicação de deslizamento
chainflex® cabos especialmente para calhas articuladas também podem ajudar diretamente a reduzir o consumo de energia. De acordo com os testes da igus®, revestimentos de alta qualidade e materiais isolantes - dependendo da secção transversal e combinações de cabos - podem conservadoramente economizar entre 5 e 30 por cento do peso. Como resultado, a necessidade de energia dos accionamentos pode ser reduzida em 17 por cento. Ver cálculos agora.
Tecnologia e redução de custos com sistemas de calha articulada

chainflex® relação preço/desempenho
Verificação do preço e garantia diretamente do fabricante: escolha de 1.350 cabos com uma garantia até 4 anos

Gestão de energia facilitada
Melhore a tecnologia das suas máquinas e reduza os custos da sua empresa com a calha articulada, por exemplo, vida útil de 10 anos ou mais.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h