igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Para as aplicações muito exigentes
- Revestimento exterior em TPE
- Resistente a fluidos de refrigeração
- Flexível a baixa temperatura
- Resistente à hidrólise e a micróbios
- Isento de halogéneos
- Sem silicone
- Resistentes a raios UV
- Isento de PVC
- Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
- CFRIP®
- Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCF9.02.02
2x0,25