Sistema autoglide - Soluções especiais para longas distâncias de deslocação sem sistema de guiamento

  • Sistemas de calha articulada autoguiados, sem necessidade de sistema de guiamento
  • Seguro, silencioso, resistente à abrasão e eficiente em termos energéticos
  • Para distâncias de deslocação até 80 m
  • Velocidades de deslocação até 4 m/s
  • Solução económica devido à eliminação de sistemas de guiamento
  • Tempos de instalação muito rápidos para grandes distâncias de deslocação, uma vez que não são necessárias sistemas de guiamento!
  • Largura estreita, funcionamento silencioso

autoglide 5

autoglide 5
  • Energia, dados, ar e fluidos num só sistema
  • Tempo de instalação 88 % mais curto em comparação com um sistema convencional
  • 80 m de percurso
  • Funcionamento silencioso: 63 dB(A) a 2 m/s

E4.1AG

E4.1AG
  • Elementos de guia simples para uma instalação rápida no suporte
  • Para distâncias de deslocação superiores a 10 m
  • As guias de pavimento podem ser conduzidas sobre

E2/000AG

E2/000AG
  • Distâncias de deslocação até 60 m sem sistema de guiamento a velocidades até 2,0 m/s
  • Muito compacto, sem calha perturbadora na zona de deslocação ou de trabalho
  • Pode ser aberta no raio interior
  • A guia de pavimento pode ser conduzida por cima

easy chain AG

easy chain AG
  • Tempo de instalação muito rápido - "fácil" design mesmo em longas distâncias
  • Fácil de encher - o cabo e a mangueira podem ser inseridos sem ilhós
  • Design de uma só peça
  • Largura estreita, funcionamento silencioso

Manual técnico: Calhas articuladas com cabo de aço de guia como alternativa às barras condutoras?

Mais informações

Loja online
Calhas articuladas
Informações sobre calhas articuladas