Alterar idioma :

autoglide easy chain® é a calha articulada rápida de encher e económica com dentes autoglid moldados no raio interior. O
O tempo de montagem reduzido é uma das principais caraterísticas desta calha articulada. O seu material elástico e robusto igumid® NB oferece ainda mais razões para a sua utilização: Óptima flexibilidade, classificação UL94-V2 e boa adequação a salas limpas.
(1) Funcionamento suave: funcionamento compensado da parte superior e inferior
(2) Instalação rápida: "fácil" design - basta empurrar o cabo
(3) Económica: favorável devido ao design de uma só peça
(4) Guiado com segurança: barra transversal autoglide em forma de pente
(5) Universal: suporte de montagem com alívio de tensão integrado
Gama de produtos

altura interior Hi: 32 mm
largura interior Bi: 48 mm
raio de curvatura R: 75 - 100 mm

altura interior Hi: 25,2 mm
largura interior Bi: 50 mm
raio de curvatura R: 65 - 100 mm

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h