Correntes energéticas de rolos de baixo desgaste para pórticos de carga na indústria automóvel

Em funcionamento contínuo, as calhas articuladas de rolos no pórtico funcionam de forma fiável, silenciosa e eficiente em termos energéticos

Perfil

  • O que era necessário: Calha articulada de rolos de perfil P4.32 com sistema de deslizamento automático e sistema de guiamento de alumínio, fornecida como um sistema pré-montado de
  • corrente pronta®Requisitos: elevada dinâmica a velocidades de deslocação de 6 m/s e acelerações de 6 m/s2; resistência ao desgaste; elevada disponibilidade; minimização
  • do ruídoIndústria: indústria automóvel, máquinas-ferramentas
  • Sucesso para o cliente: as calhas articuladas de rolos lidam facilmente com a elevada dinâmica do sistema em funcionamento contínuo; o sistema de rolos é resistente ao desgaste, fiável, de funcionamento suave e requer menos 57% de potência de acionamento em comparação com as correntes deslizantes;v a corrente pronta pré-montada 2 foi capaz de minimizar o tempo e os custos de montagem
Alimentação de energia por rolos no pórtico de carga

Problema

Solução

Calha articulada
Calha articulada na pinça giratória
Pórticos de movimentação
Pórticos de movimentação