Alterar idioma :
Condições difíceis prevalecem na linha de pré-tratamento de uma fábrica de galvanização por imersão a quente: Para garantir que as peças estejam o mais limpas possível, devem primeiro ser limpas com ácido clorídrico diluído, entre outros componentes. Como resultado, a proporção de cloreto de hidrogénio no ar da linha de pré-tratamento é de cerca de 2%. Tal significa uma exposição extraordinária ao ácido, especialmente para as pontes rolantes e os componentes associados. Os sistemas de calhas articuladas em polímero para o fornecimento de energia às pontes rolantes têm comprovado o seu valor na Wiegel há vários anos. Estes funcionam em guias em plástico feitas no material resistente a químicos igumid EG+, o que significa que o sistema funciona corretamente em condições agressivas sem qualquer problema.
Até agora, as calhas articuladas da igus funcionaram bem e de forma fiável na Wiegel. "A experiência reunida desde 2015 mostra que o uso de calhas articuladas resistente a ácidos na linha de pré-tratamento para o fornecimento de energia e sinais foi a decisão acertada", conclui Ronny Horn, gestor de projetos na Meissner Krane. "Os sistemas estão a funcionar sem problemas em todas as fábricas desde que foram colocados em funcionamento." E Peter Zorn, da Wiegel, acrescenta: "A guia em plástico foi muito importante para nós. Nem o aço inoxidável 304 nem o aço inoxidável 316 teriam resistido a estas condições extremas. Foi igualmente importante para nós que a parede da linha de pré-tratamento possa agora ser completamente fechada e que também tenhamos muito menos manutenção com o novo sistema." Esses requisitos foram totalmente cumpridos até ao momento. As próximas fábricas da Wiegel a serem convertidas pela Meissner Krane serão também equipadas com sistemas de calhas articuladas da igus.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h