Alterar idioma :

**O sistema de guia guidelite plus é constituído inteiramente por componentes de plástico e é uma sistema de guiamento fechada em ambos os lados. Oguidelite plus é feito de material EG resistente a produtos químicos e tem uma elevada estabilidade de guia.
Um exemplo de encomenda para um percurso de 30 m com um E4.42.137.150.0.EG+ tem o seguinte aspeto:
- 15 unidades 9GP.150.00.1000.EG+ (calha de 1 m sem barra de deslize)
- 15 unidades 9GP.150.64.1000.EG+ (calha de 1 m com barra de deslizamento)
- 1 peça 9GP.150.64.167.E4.42.FP.EG+ (módulo final fixo)
- 60 peças 9GP.150.167.EG+ (barras de ligação)
As barras de ligação já estão incluídas no módulo de extremidade fixa e, por isso, não precisam de ser encomendadas separadamente.

Empresa Wiegel Verwaltung GmbH & Co KG
calha articulada e canal de plástico feitos de plástico resistente a produtos químicos da igus® em uso com sucesso há anos

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h