Alterar idioma :

Descrição da peça
Peça n.º.
conjunto de montagem com barra transversal para uma largura fixa constituído por
9GL.64.50.450.XX
2 x suporte de guia + 1 x barra transversal
(XX = índice de largura da barra transversal)
Conjunto de sistemas de guiamento (esquerda e direita)
9GL.64.30.2000
no comprimento especificado (standard: 2000 mm)
Módulo de alimentação que guia o percurso superior da corrente eléctrica para baixo®, 2000 mm
9GL.64.80.Serie.450.XX
Apenas para os rolos das séries 2700R e 3500R e-chain® com fixação central
(XX = índice de largura da barra transversal)
Adicionar o índice de largura XX indicado na tabela à direita ao número de peça.
Exemplo: 9GL.64.50.450.05
Princípios de alimentação

O princípio da fixação final é recomendado para todas as calhas articuladas em ligação com o guidelite

Princípio de centro-fixo apenas para rolos e-chain® Série 2700R e Série 3500R.
Utilizar o módulo de alimentação eléctrica, 9GL.64.80. Série.450.XX que conduz ao longo da parte superior da corrente eléctrica®
Descrição da peça
Peça n.º.
conjunto de instalação com perfil C constituído por
9GL.64.50.LLL
composto por 2 x suportes de guia + 1 x perfil em C + conjuntos de parafusos M8
(LLL = comprimento do perfil em C)
Conjunto de sistemas de guiamento (direita e esquerda)
9GL.64.30.2000
no comprimento especificado (standard: 2000 mm)
Módulo de alimentação que guia o percurso superior da corrente eléctrica para baixo®, 2000 mm,
9GL.64.80.série.LLL
Apenas para os rolos das séries 2700R e 3500R e-chain® com fixação central
(LLL = comprimento do perfil C)
Adicionar o comprimento do perfil C LLL especificado na tabela à direita ao número da peça.
Exemplo: 9GL.64.50.175
Princípios de alimentação

O princípio da fixação final é recomendado para todas as calhas articuladas em ligação com o guidelite

Princípio de centro-fixo apenas para rolos e-chain® Série 2700R e Série 3500R.
Utilizar o módulo de alimentação eléctrica 9GL.64.80. Série.LLL que conduz ao longo da parte superior da corrente eléctrica®

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h