Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Módulos lineares com correia dentada drylin E

Os módulos lineares com acionamento por correia dentada são adequados para muitas tarefas de posicionamento e ajuste. Graças ao design leve em plástico e alumínio, os módulos lineares acionados por correia dentada da igus são muito eficientes devido à sua baixa inércia. Compre os módulos correia dentada drylin como sistema individual ou em módulos lineares. Todos os módulos correia dentada drylin podem ser encomendados prontos a ligar com motores DC e de passo. Os acionamentos por correia dentada selecionados em comprimentos standard estão imediatamente disponíveis a partir de stock.

Quantidade de produtos: 28

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

A partir de 1 061,54 EUR/un.
4 versões, das quais:
4 para envio a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
A partir de 831,17 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
A partir de 1 474,13 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin ZLW-1040-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-B-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 24
  • Load: 7 kg*
A partir de 1 111,18 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin ZLW-1040-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 34
  • Load: 10 kg*
A partir de 1 842,48 EUR/un.
Ir para a página do produto

drylin® ZLW-0630 básico com motor de passo

  • Acionamento por correia dentada com cabo de aço
  • Comprimento da carruagem: 60 mm
  • Motor de passo NEMA17 com fios entrançados
  • Comprimento do curso: 300
→Configurar um módulo linear personalizado!
A partir de 609,97 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Módulos lineares drylin® ZLW-0660S com acionamento por correia dentada

  • Correia dentada PU com cabo de aço
  • Comprimento da carruagem: 100 mm
  • Passo de Avanço: 54 mm/rev 
  • Tamanho de instalação:: Ø 06
  • Tensão da correia: 150 N
→Configurar um módulo linear personalizado!
A partir de 690,19 EUR/un.
Ir para a página do produto

Módulos lineares drylin® ZLW-1080S com acionamento por correia dentada

  • Correia dentada PU com cabo de aço
  • Comprimento da carruagem: 100 mm
  • Tamanho de instalação:: Ø10
  • Tensão da correia: 200 N
  • Cursos: 500 mm ou 1000 mm
→  Configurar um módulo linear personalizado!
A partir de 778,07 EUR/un.
2 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
1 para envio a partir de 3 semanas.
Ir para a página do produto

drylin® ZLW-1040 básico com motor de passo

  • Acionamento por correia dentada com cabos de aço
  • Comprimento da carruagem: 100mm
  • NEMA23 Motor com fios entrançados
  • Comprimento do curso: 500
→Configurar um módulo linear personalizado!
A partir de 761,07 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

drylin® ZLW-1080 standard com motor de passo

  • Acionamento por correia dentada com cabo de aço
  • Comprimento da carruagem: 100 mm
  • Motor de passo NEMA23XL com conetor JST
  • Comprimento do curso: 1000 mm
→Configurar um módulo linear personalizado!
A partir de 1 256,72 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

drylin® ZLN-40 linear module with toothed belt

  • Flat type with 28mm height 
  • Vertical load from 30N
  • Carriage length: 50mm 
  • Stroke length max. 750mm
→Configurar um módulo linear personalizado!

drylin® ZLW-0630B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 60mm
  • Stroke length max. 1,000mm
→Configurar um módulo linear personalizado!

drylin® ZLW-0660B linear module with toothed belt

  • One-piece stainless steel deflection
  • Effective PU toothed belt with steel cables
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 1,000mm
→Configurar um módulo linear personalizado!

drylin® ZLW-1040B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 2,000mm
→Configurar um módulo linear personalizado!

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h