Alterar idioma :
Nos sistemas de carrinhos porta-cabos, também conhecidos como sistemas de cabos em laçada, os cabos estão suspensos nas gruas, desprotegidos em relação ao vento e às condições meteorológicas. Os carrinhos e os próprios cabos estão expostos a temperaturas variáveis, bem como a areia e sal (em instalações exteriores). Muitas vezes, o vento faz com que os cabos fiquem emaranhados, resultando rapidamente em períodos de paragem. A igus® oferece uma alternativa segura e modular aos sistemas de carrinhos com cabos em sistemas de gruas, o que lhe permite poupar no comprimento dos cabos e evitar períodos de paragens. Energia, dados, cabos de fibra ótica, óleo e ar são encaminhados com segurança num único sistema. Mais de 1.300 guindastes STS e mais de 6.500 guindastes RTG/RMG ASC foram equipados com a calha articulada.

Manual técnico gratuito:
Calhas articuladas em plástico comparativamente aos carrinhos porta-cabos
Neste documento técnico pode encontrar os seguintes tópicos:
Comparamos sistemas de calhas articuladas e carrinhos porta-cabos numa instalação de 100 m:
As novas calhas articuladas rol e-chain para aplicações exigentes cumprem todos os requisitos relevantes para gruas de contentores das próximas gerações.
Cursos cada vez mais longos, maior dinâmica, ciclos de stress curtos, zero falhas: em resumo, é isto que é exigido pelos fabricantes de pórticos porta contentores e pontes rolantes para as calhas articuladas. A nova série P4HD.56R cumpre estes requisitos e oferece a máxima eficiência económica.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h